Boulonneuse à choc sans fil SIW 4AT-22 ½ po
Nouveau produitArticle #r13275514
Boulonneuse à choc sans fil compacte dotée d'une puissance et d'une maniabilité parfaitement équilibrées (plateforme de batteries Nuron)
- Type de carré: carré à bille 1/2
- Couple maximal: 66.38 ft-lbs (1); 99.57 ft-lbs (2); 157.1 ft-lbs (3)
- Couple anti-écrou: 249 pi-lb
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Boulonneuse à choc sans fil idéale pour les applications de fixation non structurelle, comme les supports MEP et les mains courantes
- Durée de vie de l'outil prolongée – moteur sans charbon qui permet de prolonger la durée de vie de la boulonneuse à choc et d'augmenter l'autonomie
- Pose de chevilles plus rapide et plus précise – trois réglages de vitesse et un éclairage à DEL amélioré
- Plateforme de batteries Nuron – boulonneuses à choc sans fil et sans compromis grâce à des batteries plus durables, des accessoires synonymes de gain de temps, et un éventail de services en vue du maintien de la productivité, aujourd’hui et demain
Applications
- Pose de vis d'ancrage HUS dans le béton – comme pour les platines, les étais de coffrage, les mains courantes et les pièces à fixer temporaires (diamètre de 1/4 po à 5/8 po)
- Boulonnage du métal dans l’acier – comme les mains courantes, les rayonnages et les machines (diamètre de 3/8 po à 1/2 po)
- Pose de tire-fond dans le bois – comme pour les toits en bois ou les structures temporaires (diamètre jusqu'à 3/8 po)
- Pose de chevilles à expansion dans le béton (diamètre de 3/8 po à 5/8 po)
Services
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
3 jours ou gratuit
- Le produit est garanti contre les vices de fabrication et les irrégularités des pièces pendant 20 ans.
- Ce service est gratuit pendant deux ans, et comprend l’usure, la cueillette et la livraison.
- Un jour ou gratuit, si l’outil ne peut être retourné du centre de réparation le même jour, la réparation est gratuite.
![Fleet Management](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Fleet Management
Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.
- Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
- Les outils haute performance et la technologie la plus récente permettent d'augmenter la productivité sur le chantier.
- Louer des outils pendant la réparation permet de réduire les temps d’arrêt.
- L’utilisation temporaire d’outils pendant les heures de pointe et pour les applications spéciales permet de réduire les investissements.
- La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.