Riveteuse sans fil RT 6-22
Nouveau produitArticle #r13275486
Riveteuse sans fil pour une installation de bardage rapide, avec un effort réduit, et une construction métallique à l’aide de rivets en acier ou en aluminium (plateforme de batteries Nuron)
- Matériau des rivets: Aluminium, Acier, Acier inoxydable
- Tailles de buse: 0.094 in, 0.125 in, 0.157 in, 0.188/0.196 in
- Longueur de la course: 31/32 po
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Ergonomie améliorée – la poignée profilée et l'équilibre parfait de l'outil vous aident à éviter la fatigue de la main en cas de rivetage tout au long de la journée
- Pour le rivetage dans n’importe quelle position – comprend maintenant un embout de retenue pour empêcher les rivets de tomber lorsque vous travaillez vers le bas et un long couvercle d'embout en option est disponible pour accéder aux espaces restreints en cas de besoin
- Amélioration de la durabilité et de la praticité – mâchoires redessinées pour mieux résister à une utilisation intensive, et support d'embout intégré ajouté à l’outil pour plus de commodité
- Plateforme de batteries Nuron – outils sans fil et sans compromis grâce à des batteries plus durables et un éventail de services en vue du maintien de la productivité, aujourd’hui et demain
- Polyvalence ultime – longueur de course de 1 po et 4 tailles d'embout, pour la fixation des rivets en acier, en aluminium et en acier inoxydable les plus courants avec la même riveteuse
Applications
- Installation de façades ventilées – rivetage de profilés de panneaux de façade appropriés sur des supports
- Fixation de toiture et de bardage
- Fabrication de pièces en acier et en métal – comme des gouttières, des balustrades, des clôtures et des cheminées
- Fixation de séparateurs d’ascenseur, de plaques d’identification, de cadres de fenêtres et d'armoires électriques
- Fixation d'installations CVC à l’aide de rivets
Services
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
3 jours ou gratuit
- Le produit est garanti contre les vices de fabrication et les irrégularités des pièces pendant 20 ans.
- Ce service est gratuit pendant deux ans, et comprend l’usure, la cueillette et la livraison.
- Un jour ou gratuit, si l’outil ne peut être retourné du centre de réparation le même jour, la réparation est gratuite.
![Fleet Management](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Fleet Management
Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.
- Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
- Les outils haute performance et la technologie la plus récente permettent d'augmenter la productivité sur le chantier.
- Louer des outils pendant la réparation permet de réduire les temps d’arrêt.
- L’utilisation temporaire d’outils pendant les heures de pointe et pour les applications spéciales permet de réduire les investissements.
- La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.