Mélangeur à palettes sans fil NMX 6-22
Nouveau produitArticle #r16455219
Mélangeur de boue sans fil avec puissant moteur sans balai pour mélanger le béton, le mortier et de nombreux autres matériaux de construction (plateforme de batterie Nuron)
- Tension: 21.6 V
- Poids total du corps: 4.2 kg
- Vitesse à vide max (vitesse): 1: 250 tr/min; 2: 425 tr/min; 3: 600 tr/min
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Le mélange se fait pratiquement sans effort – ce mélangeur de boue sans fil combine une conception confortable à double poignée avec un moteur sans balai à couple élevé pour faciliter le mélange des composés.
- Contrôle facile de la vitesse – la gâchette variable et les trois réglages de vitesse vous permettent d’obtenir rapidement un mélange homogène (0-600 tr/min).
- Chantiers plus sûrs – grâce aux mélangeurs sans fil, finis les cordons qui traînent sur vos chantiers. Et en plus, le NMX 6-22 est doté d’un interrupteur de sécurité qui empêche la mise en marche accidentelle.
- Sur la plateforme de batteries Nuron – des outils sans fil sans compromis grâce à des batteries plus durables et une gamme de services pour vous permettre de rester productif, aujourd’hui et demain.
- Puissant moteur sans balai – parfait pour mélanger des seaux allant jusqu’à 10,5 gallons avec une palette de 5 pouces (diamètre max.)
Applications
- Mélange de seaux de béton prêt à l’emploi, de boue pour cloisons sèches, de mortier, de stuc, de coulis, d’adhésifs et de mastic.
Services
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
3 jours ou gratuit
- Le produit est garanti contre les vices de fabrication et les irrégularités des pièces pendant 20 ans.
- Ce service est gratuit pendant deux ans, et comprend l’usure, la cueillette et la livraison.
- Un jour ou gratuit, si l’outil ne peut être retourné du centre de réparation le même jour, la réparation est gratuite.
![Fleet Management](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Fleet Management
Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.
- Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
- Les outils haute performance et la technologie la plus récente permettent d'augmenter la productivité sur le chantier.
- Louer des outils pendant la réparation permet de réduire les temps d’arrêt.
- L’utilisation temporaire d’outils pendant les heures de pointe et pour les applications spéciales permet de réduire les investissements.
- La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.