Perforateur sans fil TE 5-22
Nouveau produitArticle #r17816054
Puissant perforateur SDS Plus à corps long et à poignée fermée idéale pour le forage vers le bas (plateforme de batterie Nuron)
- Poids sans batterie calculé conformément à la procédure 01/2003 de l'EPTA: 6 lb.
- Plage de perçage à percussion optimale: 1/4 - 23/32 po
- Énergie d'impact simple: 1.8 pi-lbf
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- La perceuse SDS Plus de Hilti, l'outil par excellence pour le coffrage et les platines – la forme allongée de l’outil fait du TE 5-22 notre perforateur le plus confortable pour le forage vers le bas
- Performances hors normes – le meilleur rapport poids-puissance de Hilti dans cette catégorie d’outils, avec suffisamment de puissance pour des travaux de foragedans le béton dur à des diamètres atteignant 16 mm
- Outil tout-en-un polyvalentpiquage – le mode de piquage et les mandrins remplaçables (vendus séparément) vous permettent d'utiliser ce perforateur avec des burins SDS, des scies cloches, des mandrins d’angle et même des mèches pour le bois ou l'acier
- Caractéristiques de sécurité pratiques – équipé d'un système anti-torsion pour aider à protéger contre une rotation inattendue de l'outil, et compatibles avec diverses solutions de récupération de la poussière (vendues séparément)
- Plateforme de batteries Nuron – un perforateur SDS Plus sans fil et sans compromis grâce à des batteries plus durables, des mèches haute performance et une gamme de services pour aider à maintenir la productivité, aujourd’hui et demain
Applications
- Forage et perçage à percussion dans le béton et la maçonnerie, en particulier dans les positions de travail orientées vers le bas
- Perçage et burinage pratiquement sans poussière (nécessite le système d'aspiration de poussière intégré TE DRS-5 avec tête de piquage ou le connecteur pour aspirateur TE DRS-C)
- Burinage léger – comme le grattage de tuile, le nettoyage de traverse ou la correction de surface
- Forage occasionnel dans le bois et l’acier (à l’aide d’un mandrin à serrage rapide en option)
- Pose de chevilles et de chevilles à expansion femelle (avec outils de pose en option)
Services
Hilti Tool Service
3 jours ou gratuit
- Le produit est garanti contre les vices de fabrication et les irrégularités des pièces pendant 20 ans.
- Ce service est gratuit pendant deux ans, et comprend l’usure, la cueillette et la livraison.
- Un jour ou gratuit, si l’outil ne peut être retourné du centre de réparation le même jour, la réparation est gratuite.
Fleet Management
Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.
- Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
- Les outils haute performance et la technologie la plus récente permettent d'augmenter la productivité sur le chantier.
- Louer des outils pendant la réparation permet de réduire les temps d’arrêt.
- L’utilisation temporaire d’outils pendant les heures de pointe et pour les applications spéciales permet de réduire les investissements.
- La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.