Purificateur d’air AIC 1000
Nouveau produitArticle #r12676358
Purificateur d’air maniable et léger pour l'élimination des particules fines en suspension dans l’air lors des travaux de construction
- Poids: 33.51 lb.
- Courant nominal en entrée: 4 A
- Moteur à air seul: 1715 m³/h
Partager
Les clients ont également cherché machine à air négative, poussiere, épurateur d'air, AIC1000 ou purificateur d'air
Caractéristiques
- Lieux de travail plus sûrs – réduisez davantage l’exposition de votre équipe à la poussière en suspension dans l’air : les filtres à air complètent les systèmes de récupération de la poussière des outils, pour des chantiers presque sans poussière
- Nettoyage plus rapide – les purificateurs d’air nettoient la poussière fine de l’air avant qu’elle ne s’accumule, ce qui réduit la quantité restant à nettoyer à la fin de la journée
- Confinement de la poussière – contribue à empêcher la poussière de se propager au-delà de votre zone de travail ainsi que dans les zones sensibles, telles que dans les hôpitaux
- Conception polyvalente et pratique – peut facilement s'intégrer dans les murs de poussière; aucun accessoire n’est nécessaire pour fixer les tuyaux flexibles
- Transportabilité optimale – grâce à un poids de seulement 33 lbs, des grandes roues et une poignée télescopique, il s'agit de l'un des purificateurs d'air les plus mobiles du marché
Applications
- Élimination des poussières en suspension dans l’air produites lors des travaux de construction, comme le meulage, la finition, la démolition et la découpe
- Crée des zones de pression négative qui contribuent à contenir la poussière à l’intérieur d’une zone de confinement spécifiée
- Convient aux particules de poussière fines, telles que celles produites par les matériaux de construction dangereux, qui prennent beaucoup de temps à se déposer (y compris la poussière de silice)