Laser à plomb vert PM 2-PG
Nouveau produitArticle #r13693127
Laser point vert avec 2 points à haute visibilité pour le transfert vertical des points et la mise à l’aplomb
- Précision: ±1/8 po à 33 pi
- Distance de fonctionnement max. (diamètre): 1574.8 po (Points)
- Durée de fonctionnement maximale: 60 h
Partager
Caractéristiques
- Meilleure visibilité pour une meilleure productivité – les lasers à plomb verts permettent d'obtenir un point 4 fois plus facile à voir que les lasers rouges dans les environnements intérieurs; vous pouvez ainsi travailler avec précision sur des distances beaucoup plus longues
- Facilité d’utilisation extrême – fonctionnement à un seul bouton et alerte de batterie faible pour éviter les arrêts inattendus
- Pied aimanté PMW 71 inclus – accélérez l'installation de la cloison sèche en fixant le laser à plomb aux rails pour cloisons sèches métalliques en toute simplicité
- Conception pratique et durable – coque compacte et verrouillage pour le transport afin de mieux résister aux conditions du chantier, et laser de classe 2 ne nécessitant aucune mesure de précaution spéciale
- Meilleure visibilité pour une meilleure productivité – les lasers à plomb verts permettent d'obtenir un point 4 fois plus facile à voir dans les environnements intérieurs; vous pouvez ainsi travailler avec précision sur des distances beaucoup plus longues (jusqu'à 100 pieds)
Applications
- Transfert de points des planchers aux plafonds
- Mise à l'aplomb des fenêtres et des portes
- Marquage des points à l’aplomb pour les structures en acier et en bois