Cheville chimique à base de ciment injectable HIT-FP 700 R
Nouveau produit Acheter En savoir plusArticle #r13812960
Cheville chimique à base de ciment injectable pour raccords de fers d'armature de structure résistants au feu
- Matériaux support: Béton (fissuré), Béton (non fissuré)
- Agréments / rapports de test: ETA, Feu
- Charge sismique: Oui
Les clients ont également cherché mortier coupe-feu, HIT-FP 700 R, mortier injection, FP700 ou mortier ciment
- Cheville chimique à base de ciment résistante au feu, dont la performance de résistance de liaison est digne de celle des fers d'armature encastrés, même à des températures pouvant atteindre 500 °C. La cheville HIT-FP 700 R représente une solution efficace et conforme au code pour la plupart des raccords de charpente résistants au feu, p. ex. EC2, Partie 1
- Divers documents d’évaluation – Documents ETA relatifs à la résistance au feu, aux charges statiques et à la durée de vie de 100 ans disponibles
- Compatible avec la technique SafeSet Hilti – gagnez du temps sur site et réduisez les erreurs d’installation en utilisant des mèches creuses avec un aspirateur Hilti compatible
- Plus facile à manipuler – cette cheville chimique à base de ciment injectable est compatible avec vos pinces d'injection d’adhésif Hilti existantes, ce qui contribue à minimiser le gaspillage de chevilles chimiques et à optimiser le temps, en particulier en combinaison avec des pinces d'injection à batterie HDE Hilti
- Assistance disponible – le logiciel Hilti PROFIS Engineering simplifie la conception des raccords béton-à-béton résistants au feu a posteriori; autrement, l'équipe d’ingénierie Hilti locale fournit des conseils pour les projets complexes
- Les raccords de fers d'armature a posteriori résistants au feu, y compris les raccords éclisses entre les bétons neuf et existant, les nouvelles colonnes, les extensions de colonnes et de poutres et la fermeture des ouvertures
- Applications du génie civil béton-à-béton a posteriori, y compris les extensions de ponts et les parois de tranchées moulées
- Par rapport à la résine vinylester et aux mortiers époxy, le FP 700 R se caractérise par un processus de durcissement plus long, similaire au béton de poids normal. Ce produit a été conçu de manière à permettre une intégration harmonieuse dans les processus d’installation de fers d'armature de pointe actuels
Fiche technique

TOUTE PREMIÈRE ANCRE ADHÉSIVE RÉSISTANTE AU FEU
Une meilleure solution pour les liaisons béton/béton résistantes au feu
HIT-FP 700 R, la première ancre adhésive injectable résistante au feu du secteur pour les liaisons d’armature, offre maintenant une solution simplifiée pour les liaisons béton/béton pour aider les ingénieurs et entrepreneurs à construire des structures résistantes au feu plus sûres.
CARACTÉRISTIQUES
Meilleure résistance au feu
Performance à des températures allant jusqu’à 495 °C indépendamment de la couverture en béton
Performance
Gamme complète de certifications pour l’incendie, l’électricité statique, l’activité sismique et les rapports ICC-ES
Solutions de conception plus sûre
Contribuent à réduire la complexité et le besoin de surconception en utilisant le logiciel C2C de Profis
Manutention facilitée
Efficacité améliorée associé au distributeur adhésif HDE 500-22 propulsé par le Nuron
Réduction de la poussière
Minimise les dangers environnementaux pour aider à répondre à des critères de santé et de sécurité plus élevés avec I'installation SafeSet
Installation simplifiée
Similaire aux ancres coulées avec des installations simplifiées qui ne compromettent pas l’intégrité du bâtiment à température élevée
VOTRE SOLUTION COMPLÈTE DE SYSTÈME DE LIAISON D’ARMATURES STRUCTURELLES
MORTIER À BASE DE CIMENT INJECTABLE HIT-FP 700 R

Ancre adhésive chimique injectable pour les liaisons d’armature structurelle résistant aux incendies.
AcheterMÈCHES CREUSES

Spécialement conçues pour percer le béton et le béton armé avec des percuteurs rotatifs (SDS Plus et SDS Max) sans faire de poussière.
AcheterPINCE D'INJECTION D'ADHÉSIF SANS FIL HDE 500-A22

Distributeur d’ancres adhésives hybrides/époxy alimenté par batterie avec des fonctionnalités intelligentes pour aider à augmenter la vitesse, la sécurité et réduire les déchets (plateforme de batterie Nuron).
AcheterASPIRATEUR SANS FIL VC 4X-22 T8

Aspirateur sans fil pour eau/poussière à haute aspiration avec sac à dos en option pour l’extraction de la poussière, à utiliser avec les outils motorisés y compris avec des mèches creuses pour perceuse (plateforme de batterie Nuron)
AcheterPERFORATEUR TE 50-AVR

Perforateurs SDS-Max à cordon (TE-Y) compact pour percer et ciseler le béton.
AcheterRESSOURCES POUR LES INGÉNIEURS
Ingénierie PROFIS

Utilisez les logiciels de la suite d’ingénierie PROFIS de Hilti pour simplifier la conception de liaisons béton/béton après installation résistant au feu.
Commencer avec l’ingénierie PROFISAider les ingénieurs à créer l’avenir

L’industrie évolue rapidement et nous sommes là pour habiliter les ingénieurs pour l’avenir avec de nouvelles technologies, un logiciel de conception de premier plan et des conseils de nos experts techniques.
Explorez nos ressources de lien d’armatureSoutien technique

Searching for an adequate fire design framework for post-installed rebars? Hilti offers expert advice and technical solutions for complex construction projects.
Parlez à un spécialiste Téléchargez le guide de conception de barre de renfort après installation Téléchargez le guide de conception de renforts en conditions d’incendie après installation