Première fois sur Hilti Online?Voyez vos prix personnalisés et magasinez 24/7Obtenir un accès
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Chantiers plus sûrs – contribue à la réduction de la fatigue des épaules et du cou des travailleurs lors d'interventions au plafond en réduisant la tension physique
  • Attirer et retenir les meilleurs membres de l’équipe – les exosquelettes de construction contribuent au bien-être de la main-d’œuvre en réduisant les congés maladie causés par un travail physiquement exigeant
  • Conception pratique et conviviale – facilite au maximum le port, l'ajustement et le nettoyage dans des conditions de chantier
  • Personnalisable – un support de cou pourrait être ajouté, pour un soulagement supplémentaire pendant les tâches au plafond les plus exigeantes
  • Adapté à l'utilisation tout au long de la journée – offrant une liberté de mouvement et ne pesant que 5 lbs, EXO-S est l'un des exosquelettes des épaules les plus légers actuellement disponibles
Applications
  • Convient parfaitement aux tâches au plafond continues ou répétitives, avec ou sans outils
  • Installation de cloison sèche – fixation de profilé aux plafonds et aux murs, fixation à l'aide de ruban adhésif, suspension et vissage de planche
  • Meulage et ponçage de surface – finition des murs et des plafonds
  • Installation au plafond – tuyauterie, gicleurs, gaines de ventilation, conduits, chemins de câbles et profilés

Services

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

3 jours ou gratuit

  • Ce service est gratuit pendant deux ans, et comprend l’usure, la cueillette et la livraison.
  • Après deux ans, les frais de réparation sont plafonnés.
  • Un jour ou gratuit, si l’outil ne peut être retourné du centre de réparation le même jour, la réparation est gratuite.
Plus de renseignements au sujet de Services des outils
Fleet Management
Fleet Management

Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.

  • Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
  • Louer des outils pendant la réparation permet de réduire les temps d’arrêt.
  • L’utilisation temporaire d’outils pendant les heures de pointe et pour les applications spéciales permet de réduire les investissements.
  • La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.
Plus de renseignements au sujet de la gestion de parcs d’outils

Fiche technique

Documents et vidéos