Systèmes d'implantation PLT 400-2
Nouveau produitArticle #r16318483
Systèmes d'implantation polyvalents et simples d'utilisation pour utilisateur unique, avec une précision de mesure d'angle de 2 po" et une portée étendue, pour un placement plus rapide des positions sur le chantier
- Précision sur la mesure de distance: ±2 mm + 2 ppm
- Portée d'utilisation de la télécommande (diamètre): 7 - 656 pi
- Indice de protection IP: IP 55 (EN 60529)
Partager
Caractéristiques
- Votre solution unique – facilité d’utilisation combinée à une portée, une précision et une polyvalence supérieures, pour toutes les tâches d’implantation et de mesure du chantier de construction
- Gain de temps et réduction de la main-d’œuvre – grâce aux systèmes d'implantation numériques, qui permettent un accès direct à vos éléments CAO/BIM sans travail de préparation fastidieux, le placement est une tâche beaucoup plus rapide qui peut être effectuée par une seule personne
- Flexibilité supérieure – caméra à zoom, pour un ciblage longue portée plus simple, y compris une recherche entièrement automatique de prismes verrouillables en option ou d’autres cibles
- Portée étendue – plage de diamètres pouvant atteindre 200 m de série
- La précision à chaque point – premiers systèmes d'implantation au monde avec vérification et diagnostics automatiques pour contribuer à garantir un travail plus précis chaque fois
Applications
- Placement de positions en 2D et en 3D sur le chantier
- Implantation et vérification des fondations, de la plomberie souterraine, des coffrages et d’autres éléments de construction importants
- Implantation des points de fixation, des pénétrations et des manchons sur les planchers et les plafonds
- Configuration via des quadrillages, des points de contrôle du sol, des réflecteurs, des prismes ou des éléments existants, tels que des murs et des colonnes
- Mesures conformes à l'exécution pour la documentation, le calcul et le contrôle qualité