Capsule KHC Kwik-X
Nouveau produit Acheter En savoir plusArticle #r16935754
La capsule chimique pour cheville Kwik-X Dual Action, pour la fixation dans le béton, combine la performance des chevilles chimiques et la vitesse des vis à béton (vendues séparément)
- Agréments / rapports de test: Rapport ICC-ES (béton), Sismique
- Matériaux support: Béton (fissuré), Béton (non fissuré)
- : -18 - 104 °F
- Combinaison inégalée de capacité de charge, de productivité et de simplicité – nouvelle technologie à double action combinant la performance des chevilles chimiques ainsi que la vitesse et la simplicité d’installation des vis à béton
- Plus facile à installer – la méthode SafeSet et les capsules chimiques préconfigurées réduisent le nombre d’étapes du processus d’installation et éliminent le besoin d’accessoires tels que des brosses, des pompes à air et des pinces d'injection
- Installation jusqu’à 4 fois plus rapide que les scellements chimiques par injection – réduisez considérablement les coûts de main-d’œuvre grâce à un réglage plus rapide et plus facile avec une visseuse à choc, et la possibilité d'une mise en charge immédiate
- Données techniques exhaustives, y compris l'ESR pour le béton et la catégorie sismique A-F – éventail d'applications maximal et conception flexible entièrement prise en charge par la suite logicielle PROFIS Engineering
- La cheville Kwik-X Dual Action comprend la capsule chimique KHC et la vis à béton KH-EZ (à commander séparément) pour l'ancrage haute performance de l'acier dans le béton
- Fixation des platines en acier structurel et non structurel dans le béton
- Fixations industrielles – rayonnages, machines et autres équipements
Fiche technique

Ancrage Double Action Kwik-X
La simplicité d'un ancrage mécanique et les performances élevées d'un adhésif
Gagnez du temps sur le chantier et réduisez le risque d'erreur de l'installateur avec le système Kwik-X, composé de la capsule Kwik-HUS (KHC) et de l'ancrage à vis Kwik HUS-EZ, Kwik-X est le seul système à double action sur le marché. La technologie à double action offre les hautes performances des ancrages adhésifs ainsi que la rapidité et la simplicité d'installation des ancrages à vis.
Applications:
- Fixation de plaques de base en acier structurel et non structurel sur du béton
- Fixations industrielles – rayonnages, machines et autres équipements
Caractéristiques et Avantages de Kwik-X
Technologie double action
Offre une combinaison inégalée de capacité de charge, de productivité et de simplicité pour vous aider à gagner du temps sur le chantier.
Installation jusqu'à 4 fois plus rapide
Réduit considérablement les coûts de main-d'œuvre grâce à une installation plus rapide avec une clé à chocs et à la possibilité d'un chargement immédiat.
Installation efficace
Élimine le recours à des étapes supplémentaires comme le nettoyage des trous, l'injection d'époxy et le durcissement, sans compromettre l'intégrité de l'application.
Couverture maximale
Vous permet d'avoir une couverture maximale des applications dans le béton fissuré et les catégories sismiques A-F avec une flexibilité de conception entièrement supportée par la suite logicielle PROFIS Engineering.
Percez, Déposez, Vissez, Terminé!

PERCEZ le trou

DÉPOSEZ la capsule

VISSEZ la vis

TERMINÉ
Installation de Safeset de Hilti
Avec les méthodes d'installation Kiwk-X et SafeSet, le nettoyage n'est pas requis, ce qui permet de réduire ou d'éliminer les opérations de nettoyage manuel. L'utilisation de SafeSet garantit la conformité à la table 1 de l'OSHA (c'est-à-dire qu'elle garantit une installation conforme à la table 1 de l'OSHA 19226.1145).
En savoir plus sur SafeSetConception et Installation de Plaque de Base
Des squelettes et escaliers en acier aux mains courantes en passant par les sièges extérieurs, vous pouvez accélérer la conception et l'installation de vos plaques de base sans compromettre la qualité et la sécurité.
En savoir plus