Première fois sur Hilti Online?Voyez vos prix personnalisés et magasinez 24/7Obtenir un accès
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Arrêts et risques de responsabilité limités – les sertisseuses Hilti avec une pression de 12 tonnes peuvent bénéficier de nos services annuels de certification et d’inspection d’outils gratuits
  • Qualité de sertissage vérifiée – tests approfondis par des tiers, conformes aux normes IEC, DIN, NF et UL
  • Augmentation de la productivité – la capacité de sertissage extra-large, la fonction de rétractation automatique et la butée de rétraction manuelle vous aident à gagner du temps sur des tâches de sertissage répétitives
  • Caractéristiques de sécurité complètes – blocage de la détente électronique et signaux audiovisuels pour mieux protéger l’opérateur lors du sertissage
  • Plateforme de batteries Nuron – outils hydrauliques sans fil et sans compromis grâce à des batteries plus durables, une qualité certifiée, et un éventail de services en vue du maintien de la productivité, aujourd’hui et demain
Applications
  • Sertissage de conducteurs en cuivre et en aluminium de 10 à 400 mm²
  • Sertissage de cosses et de connecteurs de câbles isolés et de bornes à broches isolées de 10 à 150 mm²
  • Sertissage de cosses de câbles tubulaires et de connecteurs de conducteurs à brins fins de 10 à 150 mm²
  • Sertissage de cosses (DIN 46235) et de connecteurs (DIN 46237, partie 1) pour les câbles de 10 à 300 mm²
  • Sertissage de câbles en cuivre et en aluminium jusqu’à 750 kcmil

Services

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

3 jours ou gratuit

  • Le produit est garanti contre les vices de fabrication et les irrégularités des pièces pendant 20 ans.
  • Ce service est gratuit pendant deux ans, et comprend l’usure, la cueillette et la livraison.
  • Un jour ou gratuit, si l’outil ne peut être retourné du centre de réparation le même jour, la réparation est gratuite.
Plus de renseignements au sujet de Services des outils
Fleet Management
Fleet Management

Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.

  • Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
  • Les outils haute performance et la technologie la plus récente permettent d'augmenter la productivité sur le chantier.
  • Louer des outils pendant la réparation permet de réduire les temps d’arrêt.
  • L’utilisation temporaire d’outils pendant les heures de pointe et pour les applications spéciales permet de réduire les investissements.
  • La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.
Plus de renseignements au sujet de la gestion de parcs d’outils

Fiche technique

Documents et vidéos

Conseil et assistance