Faire progresser l'application du coffrage

Vous aide à augmenter votre productivité et votre chiffre d'affaires

Simplifiez votre processus de coffrage avec les solutions et outils de pointe Hilti, conçus pour une sécurité et des performances accrues. Nos vibrateurs à béton sans fil, nos outils d'implantation et nos niveaux laser permettent d'accélérer les tâches avec une précision et une sécurité accrues, réduisant ainsi le besoin de membres d'équipe supplémentaires.

Avec des produits tels que nos puissants marteaux rotatifs, scies et ancrages à vis, vous pouvez réaliser des coffrages plus efficacement tout en minimisant les déchets et en améliorant la productivité.

Mise en page plus rapide

Aider à convertir le travail de deux personnes au travail d'une seule personne

Améliorez l'efficacité de l'implantation de vos coffrages avec l'outil d'implantation haute performance PLT 400 Construction, la tablette d'implantation PLC 600 et le logiciel d'implantation Hilti Construction, conçus pour gagner du temps et améliorer la précision. Les conseillers en construction numérique d'Hilti apportent un soutien précieux pour garantir le bon déroulement de votre processus d'implantation.

Les lasers rotatifs durables PR 4-22 et PR 40-22, alimentés par Nuron, facilitent le nivellement, l'équerrage et le nivellement des pentes, tout en étant facilement utilisables par une seule personne. Les fonctionnalités de suivi intelligent des actifs et de surveillance des batteries de la plateforme Nuron simplifient encore davantage la gestion de vos outils.

Prendre une longueur d'avance sur la préparation des coffrages

Contribuer à rendre la préparation des coffrages plus sûre

Lorsque vous préparez votre coffrage, choisissez parmi une variété de scies circulaires et alternatives conçues pour vous aider à couper efficacement les planches, les poutres et les barres d'armature avec précision. Les scies Hilti sont dotées de technologies de sécurité avancées, telles que la réduction avancée des vibrations (AVR), les freins de lame rapides et les longes en option pour éviter les chutes d'outils, minimisant ainsi les risques sur votre chantier.

De nombreuses scies à batterie Nuron permettent une coupe pratiquement sans poussière lorsqu'elles sont associées à des aspirateurs Hilti agréés, ce qui améliore la qualité de l'air et réduit le temps de nettoyage. Avec des outils tels que les scies haute performance SC 30 WL-22 pour gauchers et SC 30 WR-22 pour droitiers, vous pouvez compter sur une plus grande autonomie, une plus grande profondeur de coupe et une gestion supérieure de la chaleur, garantissant ainsi des opérations plus fluides et une productivité accrue.

Fixation plus rapide du coffrage

Des butées de coffrage aux étais de coffrage

Une fixation efficace des coffrages est essentielle pour garantir que vos structures en béton sont construites avec précision et stabilité. Avec les outils avancés de Hilti, vous pouvez accélérer le processus et améliorer la productivité. Le marteau rotatif sans fil TE 6-22 offre la puissance nécessaire pour percer le bois et le béton, ce qui le rend idéal pour sécuriser les coffrages. Pour les endroits exigus, le marteau rotatif compact TE 5-22 sans fil offre une grande flexibilité sans sacrifier les performances.

Lorsqu'il s'agit de fixer des butées de coffrage, l'outil à poudre DX 6-F8 peut les fixer jusqu'à cinq fois plus vite que les méthodes conventionnelles, tandis que les vis d'ancrage Kwik HUS et les boulonneuses à chocs sans fil rendent l'ancrage rapide et fiable. Ces ancrages réutilisables réduisent les déchets et vous permettent de réaliser des économies tout en améliorant votre efficacité.

Travailleur utilisant le vibrateur à béton sans fil NCV à l'intérieur, faisant vibrer une bande de béton, sans vapeurs de gaz.

SIMPLIFICATION DE LA MISE EN PLACE DU BÉTON

Nous avons le remède

Les vibrateurs à béton sans fil NCV 10-22 et NCV 4-22 de Hilti, alimentés par Nuron, permettent de s'attaquer aux coulées de béton les plus difficiles. Le NCV 10-22 utilise deux batteries pour répondre aux besoins de vibrations intenses. Avec un taux de 12 000 vibrations par minute, la conception à cycle élevé et à moteur dans la tête améliore l'ergonomie et garantit une manipulation aisée. Pour les espaces plus restreints, le NCV 4-22, compact et agile, pèse moins de 8 livres, y compris son fouet de 4 pieds, ce qui permet une manipulation optimale et un accès plus facile aux zones difficiles.

Avant que le béton ne soit coulé et vibré, rappelez-vous de disposer vos capteurs de béton Hilti. Mises à jour sur la température et la résistance du béton aux 15 minutes. Ainsi, vous obtenez les données en temps réel qu’il vous faut pour prendre des décisions éclairées pour que vous puissiez vous occuper de ce qu’il vous reste à faire immédiatement.

Image alt text (optional)

Le pouvoir de supprimer les imperfections

Le ciselage et le broyage - un effort commun

Commencez votre processus d'amélioration du coffrage en éliminant les plus grandes saillies de béton des joints de mur à l'aide de la percussion rotative sans fil TE 5-22. Cela permet d'avoir une base solide avant de passer aux détails les plus fins.

Une fois le travail de burinage terminé, utilisez la meuleuse à béton sans fil DGH 130-22 de Hilti, les meules diamantées et les tampons de finition pour une finition précise et lisse du béton. Équipé du contrôle actif du couple (ATC) pour la sécurité, de poignées ergonomiques pour le confort et d'un système sans poussière lorsqu'il est associé aux aspirateurs Hilti, ce système de meulage simplifie les étapes finales, contribuant à garantir l'efficacité et une finition propre et professionnelle.

Le bon produit pour le travail

Implantation plus rapide

Laser rotatif à pente unique PR 40-22

L'alignement vertical automatique, la saisie numérique des pentes et les fonctions de vérification des pentes permettent de simplifier et d'accélérer les applications d'implantation.

Acheter

Une préparation des coffrages plus sûre

Scie circulaire sans fil SC 30WR-22

Permet une coupe pratiquement sans poussière lorsqu'il est associé aux aspirateurs Hilti compatibles.

Acheter

Fixation plus rapide du coffrage

Perceuse à percussion sans fil TE 5 22

Idéal pour le perçage et le martelage dans le béton et le bois, en particulier dans les positions de travail orientées vers le bas.

Acheter

Fixer les butées du coffrage

Cloueuse actionné par poudre DX 6-F8

Le retour automatique du piston et l'avancement de la cartouche permettent de fixer jusqu'à cinq fois plus vite que les méthodes conventionnelles.

Acheter

Simplification de la mise en place du béton

Vibrateur à béton NCV 10-22

Consolidez jusqu'à huit camions de béton (80 yd³) sur une paire de batteries B 22-255.

Acheter

Finition du béton lisse

DGH 130-22 Rectifieuse à béton

Système de ponçage dédié au ponçage de surface des murs, joints et coffrages en béton.

Acheter

Solutions supplémentaires

Gestion de parc d’outils

Simplifiez la gestion de vos outils grâce à notre solution de gestion de parcs d'outils. Accédez à des outils haut de gamme et à des services complets, y compris des réparations gratuites et une couverture contre le vol, afin de vous concentrer sur ce qui compte vraiment : gérer efficacement vos chantiers.

En savoir plus sur la gestion de parcs d’outils

Disposition avancée

L'installation sur site est plus rapide grâce à l'utilisation d'un seul bouton, à l'autonivelage et à l'étalonnage automatique. Nos ensembles de travaux d'implantation numérique permettent de réaliser une tâche à deux avec un seul opérateur.

En savoir plus sur l’implantation avancée

PROFIS Engineering

Lorsque vous partez de zéro, commencez par PROFIS afin d'éliminer les retouches au cours du processus de construction. PROFIS facilite la conception des connexions et est compatible avec le BIM.

En savoir plus sur PROFIS

Partager