Installation of ventilated curtain wall facades

Façade à écran pare-pluie drainée et rétroventilée (DBV)

Conception et installation sans faille, productivité inégalée

La solution de Hilti pour la façade à écran pare-pluie DBV suit votre flux de travail, de la conception technique à l'installation sur le terrain pour chaque projet de façade.

Jetez un coup d'œil

Chargement

Planification et conception

Les réglementations en matière d'économie d'énergie sont un facteur clé lors de la conception et de la construction de l'infrastructure d'un bâtiment. Hilti peut vous aider à chaque étape, de la planification à la sélection et à l'installation de votre façade pare-pluie. Faites l'expérience d'une plus grande réduction des coûts en utilisant nos supports à transfert thermique réduit et sans pont thermique pour votre conception de façade DBV.

Efficacité énergétique

Le secteur du bâtiment est responsable d'environ 40 % de la consommation d'énergie. Environ 75 % des bâtiments sont thermiquement inefficaces, ce qui offre des opportunités d'amélioration de l'efficacité énergétique grâce aux solutions de façade.

La façade du bâtiment est le composant le plus important, car elle constitue l'interface entre l'intérieur et l'extérieur. Les façades définissent l'efficacité énergétique d'un bâtiment. Avec les façades ventilées, les sous-structures métalliques peuvent être responsables de jusqu'à 50 % des pertes de chaleur. Il est donc d'autant plus important que l'enveloppe du bâtiment soit optimisée sur le plan thermique.

Solution technique

En raison de l'augmentation des exigences thermiques, il est de plus en plus important d'obtenir de valeurs R élevées et de réduire l'épaisseur de l'isolation. La sélection d'une sous-structure est essentielle pour atteindre l'efficacité thermique souhaitée du bâtiment. Les conceptions techniques de Hilti adoptent une approche globale pour concevoir l'ensemble du bâtiment afin qu'il soit conforme à la réglementation tout en atteignant une efficacité thermique maximale pour le bâtiment.

Couverture complète de l’application

  • L'interaction entre la sous-structure et l'isolation doit être prise en compte lors de la planification.
  • Nos systèmes sans pont thermique et à pont thermique réduit minimisent la conductivité thermique de la sous-structure. Les systèmes sans ponts thermiques (systèmes FOX-T) sont recommandés pour répondre aux normes les plus élevées en matière d'efficacité énergétique.
  • Pour ce qui est de trouver la solution idéale pour votre projet, nous pouvons créer une configuration de système correspondant à vos besoins individuels, en fonction de la valeur R (coefficient de transfert thermique) requise. 

Solution testée au feu

L'ensemble de notre système d'ossature de façade à écran pare-pluie a fait l'objet de tests approfondis et est conforme à la norme NFPA 285, répondant ainsi aux normes les plus élevées en matière de spécifications. Notre système de façade est installé dans le monde entier et est conforme aux normes établies par la norme britannique 8414.

Conseils techniques lors de la phase de conception

Hilti BIM/CAD library

Modélisation des données du bâtiment (BIM)

Grâce à notre bibliothèque BIM/CAD, vous pouvez intégrer les solutions Hilti dans votre modèle de bâtiment 3D en quelques clics seulement. 

Accéder à la bibliothèque BIM/CAD de Hilti

Partager