- Accueil
- Solutions
- Optimisation commerciale
- Centre technique des barres d'armature

CENTRE DE CONCEPTION DE BARRES D’ARMATURE
Les produits et solutions Hilti aident à résoudre les défis de barres d’armature post-installation les plus difficiles
La technologie de construction ne cesse de s’améliorer créant de nouvelles solutions qui aident à satisfaire aux besoins des concepteurs, surtout leurs conceptions de liaisons. Les liaisons béton-sur-béton peuvent être supportées par une barre d’armature post-installée utilisant les dispositions sur le développement et le joint de la norme ACI 318, chapitre 25, ainsi que les dispositions sur l’ancrage au béton de la norme ACI 318, chapitre 17. d’acceptation pour les ancrages adhésifs post-installés dans les éléments de béton) (AC308) a été mise à jour pour inclure de nouvelles dispositions d’essai pour l’exposition au feu.

Fire design of rebar
Fire-resistant concrete to concrete connections
Hilti a réalisé les nouveaux essais pour l'évaluation incendie dans la norme AC308 et le rapport ESR-3814 a été mis à jour avec des données à utiliser dans des conditions d'incendie pour les liaisons de développement de barres d'armature post-installées. En outre, Hilti propose un nouveau produit adhésif, HIT-FP-700 R, qui est un tout nouveau ciment-colle injectable très peu sensible à la chaleur.

Goujons de cisaillement
Renforcement d'une structure de béton existante
Le renforcement d’une structure de béton existante avec des goujons de cisaillement est l’une des principales applications pour les barres d’armature post-installées. Bien qu’en règle générale cela se fasse pour aider à améliorer la performance des dalles et des structures de béton où il y a tremblements de terre et charges sismiques, l’application ne se limite pas aux zones géographiques où ces conditions existent.
Les goujons de cisaillement sont utilisés, en règle générale, pour résister au cisaillement de l’interface sur un plan de cisaillement – le joint rugueux entre le béton existant et le béton neuf. Le mécanisme de cisaillement principal – la friction sur la surface irrégulière – est activé par les goujons de cisaillement qui gardent les surfaces ensemble. Donc, l’hypothèse de conception standard, c’est que les goujons de cisaillement sont disposés en tension directe alors que le plan de cisaillement irrégulier est translaté latéralement.

JOINTS STRUCTURELS
Étendre, réparer et renforcer les structures existantes
Les barres de démarrage post-installation sont utilisées pour aider à prolonger, à réhabiliter et à renforcer les ponts, les routes et les autres structures d’ingénierie civile communes en béton existants. Ces applications nécessitent souvent une résistance améliorée aux températures extrêmes et à la corrosion des expositions chimiques et des conditions ambiantes se produisant naturellement.
Les barres de démarrage sont généralement utilisées pour résister à la tension et aux forces de cisaillement des joints de la poutre à la colonne et de la colonne à la fondation. Les barres de démarrage sont orientées perpendiculairement à l’armature primaire de l’élément en béton existant dans lequel elles sont installées.

JONCTIONS PAR RECOUVREMENT
Prolongement de structures de béton armé existantes
Le prolongement de dalles, de murs et de colonnes de béton armé existants est une application commune pour les barres d’armature post-installées. Il y a souvent besoin de nouvelle construction avec une séquence de construction préférée. Pour les projets de rénovation, ça aide à faciliter l’accroissement de la surface utile ou à prendre en charge d’autres changements de fonction d’une structure. Les jonctions par recouvrement sans contact où les charges de tension sont transférées entre les barres adjacentes dans le béton environnant.
Solutions de produits pour barres d'armature
HIT-FP 700 R
Ancrage adhésif offrant une meilleure performance pour les liaisons de barre d’armature structurales ignifuges.
HIT-RE 500 V3
Mortier époxy à injection très haute performance disposant des homologations pour la liaison des fers d'armature et pour l'ancrage de charges lourdes.
Distributeur sans fil HDE 500-22
Distributeur d’ancres adhésives hybrides/époxy alimentées par batterie Nuron avec des fonctionnalités intelligentes pour aider à augmenter la vitesse, la sécurité et réduire les déchets.
Acheter maintenantMarteaux perforateurs sans fil
Avec les marteaux perforateurs sans fil Hilti, vous pouvez travailler plus rapidement, obtenir une meilleure qualité d'installation et contribuer à renforcer la sécurité sur le chantier avec un nettoyage des trous pratiquement sans poussière.
En savoir plus