- Accueil
- Entreprise
- Nouvelles
- Communiqués de presse
- Juillet 2020 nouveaux produits
Hilti dévoile de nouveaux produits
Axés sur une sécurité et une efficacité accrues lors de la récupération COVID-19
- Hilti ajoute une solution de plan de construction intérieur qui permet de réduire les tâches de plan de construction à forte intensité de main-d'œuvre
- Nouvel outil de travail des métaux sans fil adapté à diverses applications
- Introduction d’un système de carottage au diamant "intelligent"
PLANO, Texas – le 23 juillet 2020 – Hilti North America, une entreprise commerciale de technologie, de logiciels et de services axée sur la construction, a lancé une série de nouveaux outils, systèmes et accessoires. La nouvelle gamme comprend la solution d'aménagement de chantier PMD 200, qui déplace les limites de la productivité et permet un travail plus rapide, avec potentiellement moins d'employés. Simultanément, Hilti propose de nouvelles solutions qui aident les entrepreneurs à permettre davantage de transformation numérique et à étendre la flexibilité sans fil sur les chantiers grâce au lancement d'un système de carottage au diamant "intelligent" et d'un outil de travail des métaux adaptable.
PRÉCISION ET RAPIDITÉ POUR L'AMÉNAGEMENT COMPLET DES CHANTIERS
Le PMD 200 vient s'ajouter à la gamme d'outils d'aménagement de Hilti, conçus spécifiquement pour les applications d'aménagement intérieur des chantiers nord-américains. Alimenté par les batteries 12V de Hilti, cet outil fait le pont entre les solutions traditionnelles et numériques et représente une puissante alternative aux méthodes d'aménagement actuelles, qui demandent beaucoup de temps et de travail. Il a été conçu pour offrir aux clients les avantages d'une solution numérique en termes de précision et de productivité, sans la complexité supplémentaire de la gestion des données AutoCad ou de la modification des flux de travail existants. Cette nouvelle solution est plus facile à comprendre et constitue donc une alternative pratiquement non intrusive aux méthodes traditionnelles d’aménagement des chantiers.
UN SYSTÈME DE CAROTTAGE AU DIAMANT POLYVALENT, CONNECTÉ ET INTELLIGENT
Le système de carottage au diamant DD 150-U a été amélioré pour faciliter encore plus le carottage au diamant. Le moteur de carottage offre une polyvalence complète pour réaliser une grande variété d'applications de carottage, telles que les pénétrations et les trous borgnes, qu'il soit manuel ou monté sur un appareil de forage. Le nouvel affichage numérique de l'outil indique la quantité idéale de pression nécessaire pour carotter efficacement, des indications sur le rapport à sélectionner en fonction du diamètre du carottier ainsi qu'un niveau numérique permettant de contrôler complètement l'application et de permettre aux opérateurs de carotter plus efficacement. Vous pouvez également utiliser l'écran pour visualiser les modes de fonctionnement et le temps d'utilisation de l'outil. L'outil dispose d'une connectivité Bluetooth qui s'associe à notre système de gestion de l'eau WMS 100 BLE. Cette fonction contrôle le WMS 100 BLE directement à partir du DD 150, et permet aux opérateurs de gérer l'état du système de gestion de l'eau. Vous pouvez connecter l'outil à notre application Hilti Connect et télécharger des données utiles telles que les modes d'utilisation de l'outil, les sélections d'équipement, les statistiques de réparation et les instructions d'utilisation.
LE TRAVAIL DES MÉTAUX AVEC LA MOBILITÉ
Qu'il s'agisse d'ébavurer et de chanfreiner ou de meuler et de polir, la nouvelle meuleuse sans fil GDG-A22 de Hilti a tout pour plaire. Grâce à sa conception innovante et compacte et à son puissant moteur sans balai, elle permet de travailler dans des espaces restreints tout en vous libérant du risque de trébuchement des cordons et des tuyaux. La meuleuse est entièrement compatible avec toute la plate-forme de batteries 22V de Hilti et constitue le complément parfait de votre outillage avec un cadran à vitesse variable, ce qui la rend adaptée à différents types de métaux. Compatible avec les meules, bavures, lames et brosses de 1/4" standard de l'industrie, elle offre la plus grande flexibilité dans les espaces les plus difficiles à atteindre.
CHAQUE MUR, DE LA FORME À LA FINITION
Voici le carénage à chanfrein de Hilti pour la meuleuse de finition professionnelle diamantée DGH 130. Facile à fixer, ce carénage est la solution idéale pour meuler les bords des colonnes et des murs de manière productive, précise et pratiquement sans poussière. Il suffit de choisir une orientation horizontale ou verticale pour meuler, de choisir la pince de largeur de chanfrein appropriée et de fixer le carénage. Hilti propose les pinces de ½", ¾" 1", et 1-1/2" pour obtenir la largeur de chanfrein fini souhaitée. Pour une finition encore plus lisse, Hilti a également développé la meule boisseau turbo pour meuleuses d'angle à segment de jante continu, à utiliser avec le carénage ou comme étape intermédiaire entre une meule boisseau segmentée et les plaquettes de finition proposées pour le DGH 130. La meuleuse professionnelle DGH 130, avec son nouveau carénage à chanfrein et sa meule boisseau turbo, permettra de s'attaquer aux travaux de meulage et de finition les plus difficiles.
SIMPLEMENT PRODUCTIFS: NOUVEAUX ANCRAGES DE TYPE « PUSH-TO-CONNECT »
Fini le temps où l'on s'asseyait sous le point d'ancrage et où l'on faisait tourner la tige filetée pour la mettre en place. Les nouveaux ancrages coulés en place Kwik Cast Connect (KCC) continuent d'enrichir le portfolio innovant de Hilti sur les ancrages coulés en place, y compris Kwik Cast KCM qui a été lancé en 2019. Les ancrages Kwik Cast Connect sont idéaux pour les entrepreneurs qui installent des ensembles de suspension préassemblés et permettent aux utilisateurs de pousser la tige filetée dans l'ancrage pour une installation rapide et facile. Ils sont disponibles en diamètres d'ancrage de 3/8" et 1/2". C'est facile, il suffit de pousser pour les connecter.
PERCER, VISSER, FINI
Si vous recherchez un ancrage qui offre une belle finition affleurante pour une application exposée, les nouveaux ancrages à vis fraisées KH-EZ C sont la solution parfaite. Disponibles en diamètres de 1/4" et 3/8", les ancrages à vis KH-EZ C sont polyvalentes, durables et faciles à utiliser, s'adaptant à une grande variété d'applications, des mains courantes à la fixation de sabots de verre. Pour les applications où une rondelle et un ancrage sont généralement nécessaires, choisissez les ancrages à vis à tête cylindrique Hilti KH-EZ PM et KH-EZ PL. Ces vis à tête cylindrique de taille moyenne (PM) et grande (PL) permettent d'éviter de devoir tâtonner avec de multiples composants à ancrer lors de l'installation, tout en offrant une tête de rondelle surdimensionnée pour fixer une multitude d'accessoires au béton ou aux blocs de béton remplis de mortier. Avec le motif Torx intégré dans la conception de la tête pour une installation rapide et facile, les nouveaux ancrages à vis KH-EZ C, PM et PL ont été fabriqués avec une conception perspicace pour s'adapter sans effort aux espaces restreints.
DU MEULAGE À LA FINITION - DES ABRASIFS POUR TOUS LES TRAVAUX
En ce qui concerne l'enlèvement de matière, le biseautage, l'enlèvement des soudures, le mélange et le polissage, et bien plus encore, Hilti a tout prévu avec la toute nouvelle gamme de disques à lamelles, de disques en fibre et de courroies abrasives. Dans un souci de productivité et de performances élevées, le nouveau portfolio à plusieurs niveaux de Hilti vous permet de choisir le niveau de performance en fonction de vos besoins. Choisissez entre Ultimate SPX pour un enlèvement de matière rapide, une longue durée de vie et une grande qualité de finition, Premium SP pour un grand équilibre entre vitesse et durabilité, ou Standard P pour un confort de meulage. Ces nouvelles lignes complètent la gamme de coupe et de meulage récemment lancée par Hilti, avec des performances de premier ordre. Hilti dispose d'une gamme complète de solutions abrasives pour la coupe, le meulage et la finition des métaux.
FINISSEZ EN GRAND AVEC L'OFFRE ÉLARGIE DE MEULEUSE D'ANGLE DE HILTI
Où la technologie ultime des engrenages et de l'électronique rencontre un moteur sans balai - voici la meuleuse d'angle sans fil AG 4S-A22. Maintenant disponible avec un disque de 5" en option pour vos travaux de métaux. Cette meuleuse est le complément parfait d'un outillage. Le cadran à vitesse variable et les options de disque permettent une précision dans des applications uniques telles que la coupe, le meulage, le lissage et la finition sur une variété de matériaux tels que l'acier inoxydable, l'aluminium, le laiton, le cuivre, le titane, le béton et d'autres surfaces minérales. De plus, cette meuleuse est entièrement compatible avec toute la plate-forme de batteries 22V de Hilti. Grâce à sa prise en main innovante et confortable et à sa conception ergonomique, vous pouvez compter sur cet outil pour effectuer le travail efficacement.
SCELLER AVEC RAPIDITÉ
Développés pour une installation rapide, les coupe-feu, coupe-fumée et coupe-son CFS-TTS R OS et CFS-TTS 212 enrichissent le portfolio d’offre de Hilti en matière de rails supérieurs, y compris la version pour tablier métallique lancée au début de l'année 2020, qui est destinée aux joints de tête de mur entre les rails supérieurs et les dalles de plâtre et de béton. Le coupe-feu joint de rail supérieur CFS-TTS R OS est une solution flexible pour des rails de tailles et de conditions de mur variées. Il a été créé pour être utilisé avec des joints non couverts ou exposés où l'esthétique et l'apparence sont particulièrement importantes. Le coupe-feu joint de rail supérieur CFS-TTS 212 est spécialement conçu pour des largeurs de rails de 2-1/2" et est idéal pour les cloisons murales résidentielles. Il peut être installé au moment de la fixation du rail et ne nécessite pas de laine minérale supplémentaire. La rapidité d'installation et l'effet coupe-feu peuvent vous aider à respecter le calendrier de vos projets.
LA MOBILITÉ POLYVALENTE ET SANS CÂBLES
L'outil de rivetage sans fil RT 6-A22 est un autre ajout à la plateforme de batteries 22V de Hilti. Cet outil est idéal pour une large gamme d'applications couvrant les travaux industriels et d'installation qui nécessitent des rivets aveugles ou des rivets pop de 3/32" à 3/16" de diamètre. En conclusion, le Hilti RT-6 contribuera à accroître la productivité et l'efficacité si votre travail nécessite la fixation de rivets. Il est léger, ergonomique et vous permet d'installer des rivets jusqu'à 3/16" en AL et en SS avec un minimum d'efforts et de temps. Il est doté de pièces d'usure robustes et d'un moteur sans balai, ce qui en fait un outil durable.
LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE VISSEUSE SANS FIL POUR CLOISONS SÈCHES
La nouvelle visseuse pour cloisons sèches SD 5000-A22 de Hilti a été optimisée avec un moteur sans balai permettant d'augmenter la vitesse de réglage tout en maintenant le couple le plus élevé du marché. Elle est entièrement compatible avec toutes les batteries 22V de Hilti. De plus, elle est plus de ½ livre plus légère et possède une lumière DEL supplémentaire. Combinez la visseuse pour cloisons sèches avec le chargeur de vis en bandes SD-M2 de Hilti pour obtenir un système léger de première qualité permettant d'accrocher rapidement les cloisons sèches.
*MEILLEURE GARANTIE D’OUTILS DE L’INDUSTRIE
*Garantie d’outil. Certaines restrictions s'appliquent. Contacter Hilti pour plus de détails.
Dédié à aider ses clients à améliorer leur productivité, Hilti offre des outils innovants pour les professionnels, y compris la meilleure garantie et les meilleurs services de l'industrie. Les outils Hilti bénéficient de la meilleure garantie d’outils de l’industrie- 20 ans de réparation ou de remplacement des pièces défectueuses, deux ans de réparation gratuite, y compris l'usure et la détérioration, et un délai d'exécution garanti d'une journée pour les réparations - et sont entièrement disponibles pour les clients qui bénéficient de la flexibilité et du service sans précédent de la gestion de parc d’outils Hilti.
À propos de Hilti Inc.
Hilti est l'un des leaders mondiaux dans la fourniture d'outils, de systèmes de fixation et de solutions logicielles de haute qualité, innovants et spécialisés pour l'utilisateur professionnel. Avec plus de 3 800 gestionnaires de comptes, ingénieurs et employés Hilti hautement qualifiés dans toute l'Amérique du Nord, l’expertise de Hilti couvre les domaines de la fixation à poudre, du forage et de la démolition, du carottage et du taillage au diamant, de la mesure, du coupe-feu, du vissage, de l’ancrage adhésif et mécanique, des systèmes de jambe de force et de suspension, et des solutions pour la productivité du parc d’outils, ainsi que la santé et la sécurité des travailleurs.