Étiquette de suivi AI T380
Nouveau produit
Ultimate
Article #r7068430
Étiquette intelligente robuste pour connecter les équipements de construction avec le système de gestion du matériel Hilti ON!Track - simplifiant le processus d'inventaire et le suivi de tous vos outils/équipements
- Dimensions (LxlxH): 1.1 x 0.4 x 1.5 po
- Type de code-barre: Codes barres 2D (Datamatrix ECC200)
- Indice de protection IP: IP 67 (IEC 60529)
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Connectivité Bluetooth pour suivre activement l'emplacement de vos outils/équipements et effectuer des contrôles d'inventaire rapides
- Indice de durabilité IP67 – conception pour les conditions de chantier difficiles
- Code-barres 2D (Datamatrix) pour une identification plus rapide et plus fiable
- Activation rapide et facile des étiquettes avec un smartphone Android équipé de la technologie NFC
- Adaptateur robuste qui propose des options de fixation polyvalentes pour tous vos équipements
Applications
- Suivez tous vos équipements de construction, quels qu’en soient la marque et le modèle
- Identification des outils/équipements spécifiques à l'aide d'accessoires à étiquette intelligente (ruban adhésif, adaptateur avec colliers de serrage ou câble métallique)