Première fois sur Hilti Online?Voyez vos prix personnalisés et magasinez 24/7Obtenir un accès
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Fixation facile, d'une seule main - se monte rapidement sur votre TE 4-A22, sans outils
  • Forage pratiquement sans poussière, élimination de jusqu'à 98 % de la poussière
  • Moteur intégré pour un efficacité maximale du système - pas besoin de batterie supplémentaire
  • HEPA-ready - à utiliser avec un filtre américain certifié HEPA (inclus)
  • Conforme à la norme OSHA 1926.1153 tableau 1, avec mécanisme de nettoyage du filtre
Applications
  • Forage pratiquement sans poussière et conforme à la norme OSHA 1926.1153 table 1 avec les perforateurs sans fil TE 4-A22, spécialement pour les applications au plafond.
  • Équipé d'une tête d'extraction standard HDI à utiliser avec les outils de pose HDI pour les chevilles à expansion femelle

Conseil et assistance