Plaque de fixation pour système de levage HAP 2.5
Nouveau produitArticle #r12969523
Système de levage après installation pour une suspension temporaire lors de l’installation et de l’entretien de cages d’ascenseur (valeur de charge de 2,5 tonnes)
- Matériau, corrosion: Fonte, Revêtement multicouche
- Configuration de la tête: n/a
- Logiciel PROFIS: Non
Partager
Caractéristiques
- Système conçu pour être installé par une seule personne – ne pesant que moins de 7 lb, son installation au plafond se fait plus facilement et plus rapidement
- Compatible avec le logiciel d’ingénierie PROFIS qui vous donne une méthode pratique de conception de chevilles pour plaque de fixation de systèmes de levage avec chevilles à expansion ou vis à béton en vertu de ACI 318 et AC193
- Grande zone d'accrochage rigide – point d'accrochage conçu pour faciliter l'engagement et empêcher le pivotement des charges
Applications
- Permet de suspendre temporairement les cabines d’ascenseur ou de l’équipement pendant les travaux d’installation ou d’entretien des cages d’ascenseur