Première fois sur Hilti Online?Voyez vos prix personnalisés et magasinez 24/7Obtenir un accès
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Pointe autoperceuse Lightning – améliorée pour devenir la vis d'ossature intérieure la plus rapide et la plus fiable de Hilti
  • Extra-robuste – conçues spécialement pour résister à la cassure des têtes et à l'émoussement de la pointe, réduisant le gaspillage de vis
  • Vitesse de perçage plus rapide – les pointes aiguisées aident les vis à percer efficacement le métal
  • Meilleure finition dans les cloisons sèches – la réduction de la partie visible de la tête facilite la création d'une surface plane sans retouches
  • Faible pression de contact – pour un vissage confortable et moins fatigant
Applications
  • Pour la fixation de goujons métalliques aux rails pour cloisons sèches (épaisseur combinée maximale de 0,104 po)
  • Pour la fixation de lattes métalliques aux rails pour cloisons sèches (épaisseur combinée maximale de 0,104 po)

Fiche technique

Documents et vidéos

Conseil et assistance