Vis de charpente autoperceuses PPCH SD Zi
Nouveau produit
Standard
Article #r12681328
Vis à tête cylindrique bombée pour ossature métallique intérieure (zinguée) pour la fixation de goujons sur rails
- Type de tête de vis: Tête pancake
- En bande: Non
- Longueur: 5/8 po
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Pointe autoperceuse Lightning – améliorée pour devenir la vis d'ossature intérieure la plus rapide et la plus fiable de Hilti
- Extra-robuste – conçues spécialement pour résister à la cassure des têtes et à l'émoussement de la pointe, réduisant le gaspillage de vis
- Vitesse de perçage plus rapide – les pointes aiguisées aident les vis à percer efficacement le métal
- Meilleure finition dans les cloisons sèches – la réduction de la partie visible de la tête facilite la création d'une surface plane sans retouches
- Faible pression de contact – pour un vissage confortable et moins fatigant
Applications
- Pour la fixation de goujons métalliques aux rails pour cloisons sèches (épaisseur combinée maximale de 0,104 po)
- Pour la fixation de lattes métalliques aux rails pour cloisons sèches (épaisseur combinée maximale de 0,104 po)