Vis hexagonales autoperceuses S-MD HWH et HHWH #3
Nouveau produit
Premium
Article #r13695808
Vis autoperceuse à tête hexagonale (zinguée) avec une résistance supérieure à la corrosion pour la fixation de la tôle aux sous-structures en acier dans les applications extérieures.
- Type de tête de vis: Tête hexagone
- Type d'empreinte: 5/16 Hexagonale
- En bande: Non
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Résistance à la corrosion vérifiée par un essai au brouillard salin pendant 1000 heures, conformément à la norme ASTM B117
- Pointe rapide et robuste
- Choix entre la tête hexagonale à rondelle (HWH) et la tête hexagonale longue à rondelle (HHWH)
Applications
- Fixation de tôles profilées à l’ossature en acier de faible et de moyenne épaisseur (épaisseur combinée maximale jusqu’à 0,177 ou 0,209 po)
- Fabrication d'ossatures en acier, de fermes ou de poutrelles
- Fabrication et installation de conduits de CVC
- Fixation d’accessoires à des goujons (boîtes de raccordement, agrafes, etc.)
- Fixation d'accessoires à des goujons (boîtes de raccordement, agrafes, etc.)