Vis métalliques autoperceuses S-MD HWH n° 4, n° 5
Nouveau produit
Premium
Article #r13696062
Vis autoperceuses (acier au carbone zingué) avec résistance accrue à la corrosion sans rondelle pour fixations métal à métal épaisses (jusqu’à 0,5 po)
- Type de tête de vis: Tête hexagone
- Type d'empreinte: 5/16 Hexagonale
- En bande: Non
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Résistance à la corrosion vérifiée par un essai au brouillard salin pendant 1000 heures, conformément à la norme ASTM B117
- Pointe rapide et robuste
Applications
- Fixation de tôles et profilés à des structures et ossatures en acier, avec ou sans couches d’isolation intermédiaires
- Fixations métal à métal d’épaisseurs minces à moyennes (jusqu’à 0,5 po)