Première fois sur Hilti Online?Voyez vos prix personnalisés et magasinez 24/7Obtenir un accès
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Le S-BT MR est plus fiable et plus facile à utiliser; il ne nécessite aucun câble électrique ni équipement lourd pour l’installation.
  • Peut être utilisé dans des environnements fortement corrosifs (C4 et C5) sur de l'acier traité
  • Installation facile dans les espaces restreints
  • Aucune retouche nécessaire sur de l'acier revêtu
  • Haute résistance à la corrosion - convient pour la plupart des applications marines, en mer, pétrochimiques et des centrales électriques
Applications
  • Fixation dans de l'acier d'une épaisseur de 6 mm ou plus dans des environnements très corrosifs
  • Fixation d’échelle a câbles en utilisant des canaux ou des attaches guidantes de retenue / d’expansion
  • Fixation de chemin de câbles et de supports de câbles à l’aide de profilés ou de clip pour tube
  • Fixation de boîtiers de dérivation, d’appareillage et de tableaux de bord directement ou à l’aide de profilés
  • Fixation de dispositifs d'éclairage, de signalisation, etc.

Fiche technique

Documents et vidéos

Conseil et assistance