Connecteur électrique S-BT-EF
Nouveau produit
Ultimate
Article #r8228036
Goujon à visser fileté (acier au carbone, filetage Whitworth) pour les connexions électriques sur l’acier dans les milieux légèrement corrosifs
- Type de pointe: Pointe arrondie
- Matériaux support: Acier
- Protection contre la corrosion: Revêtement double, équivalent à 45 µm galvanisé à chaud
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Installation rapide et facile
- Protection améliorée contre l’électricité statique
- Sécurité accrue – permet au courant électrique de circuler dans l'entretoise, puis de le décharger correctement dans le matériau support
- Convient à une utilisation sur la plupart des structures en acier standard et des tuyaux
- Convient à une utilisation dans les milieux légèrement corrosifs (C3)
Applications
- Liaisons fonctionnelles
- Liaisons protectrices
- Raccordement de borne
- Protection contre la foudre
- Liaison électrique et mise à la terre
Pour obtenir des renseignements sur les approbations ou les certifications, veuillez consulter les articles particuliers.