Manchon coupe-feu coulé universel CFS-CID U
Nouveau produitArticle #r18960628
Manchon coupe-feu coulé universel pour les tuyaux en plastique et les tuyaux métalliques (isolés et non isolés) passant à travers les planchers en béton
- Hauteur: 8 po
- LEED COV: 3 g/l
- Classement W: Oui
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Installation simple et rapide - conçu pour faire gagner du temps sur le chantier et réduire les coûts de main-d'œuvre
- Gagnez du temps sur le chantier - retirez facilement à la main le couvercle du haut ou faites simplement passer le tuyau par le dessous
- Accessoires adaptables - augmentez votre éventail d'applications avec des tubes de rallonge de hauteur, des parties visibles de tailles assorties et des adaptateurs d’aérateur faciles à mettre en place par cliquet
- Tranquillité d'esprit - les dispositifs pré-coulés éliminent toute possibilité d'erreurs par rapport aux méthodes traditionnelles, ce qui donne une protection coupe-feu plus fiable dans les pénétrations verticales
- Joint anti-fumée intégré et classement W, se référer aux listes de tiers pour les détails de la couverture du classement W.
Applications
- Conception universelle pour les tuyaux en plastique, les tuyaux métalliques (isolés et non isolés), et les gaines en plastique et en métal
- Dispositif haut de 8 po (203 mm) avec réglage, dont la hauteur peut être réduite jusqu’à 7 1/2 po (190 mm) par sauts de 1/4 po (6 mm).""" Peut être réduit jusqu'à 4,5 po (114 mm)."
- Pour les dalles de béton de tabliers plats
- Conception universelle pour les tuyaux en plastique, les tuyaux XFR et métalliques (isolés et non isolés), et les gaines en plastique et en métal.
Pour obtenir des renseignements sur les approbations ou les certifications, veuillez consulter les articles particuliers.