Première fois sur Hilti Online?Voyez vos prix personnalisés et magasinez 24/7Inscrivez-vous maintenant

Scanners et capteurs de béton

Découvrez des scanners pour effectuer une analyse structurelle précise et non destructive et détecter les objets cachés, ainsi que des capteurs de béton pour obtenir des informations précises sur le béton en temps réel

8 produits

Filtres

Nouveau

undefined


Description
Facile à utiliser pour balayer les murs et localiser les montants afin d'éviter de frapper des objets encastrés lors du forage et de la découpe
Profondeur de détection max. pour localisation objet
7-7/8 po
Précision de la localisation
5to 10 mm (+/-) mm
Distance minimale entre deux objets voisins
1-9/16 po
undefined
Description
Transpointer de précision pout détecter le point d’entrée ou de sortie, ainsi que la distance entre eux
Plage de température de fonctionnement
-20 - 55 °C
Durée de fonctionnement maximale
17 h
Plage de température d'utilisation
-20 - 55 °C
undefined
Description
Scanner de béton efficace pour l'analyse structurelle et pour la localisation d'objets enchâssés dans les couches multiples
Profondeur de détection max. pour localisation objet
11-13/16 po
Précision de la mesure de profondeur
<100 mm : ±10 mm, >100 mm : ±15 %
Précision de la localisation
±10 mm
               Des performances de mesure uniques. La technologie à pulsation Hilti Pulse Power prend en charge jusqu'à 1 million d'impulsions par seconde, ce qui garantit des relevés hautement fiables même dans les conditions extérieures les plus difficiles.
undefined
Description
Scanner de béton ultra-efficace pour localisez des objets incorporés dans plusieurs couches
Profondeur de détection max. pour localisation objet
11-13/16 po
Précision de la mesure de profondeur
<100 mm : ±10 mm>100 mm : ±15 %
Précision de la localisation
±10 mm
               Des performances de mesure uniques. La technologie à pulsation Hilti Pulse Power prend en charge jusqu'à 1 million d'impulsions par seconde, ce qui garantit des relevés hautement fiables même dans les conditions extérieures les plus difficiles.
undefined
Description
Ferroscan conçu pour la localisation des fers d’armature, la mesure de leur enrobage et l’évaluation de leur diamètre lors de l’analyse de structure
Profondeur de détection max. pour localisation objet
7-7/8 po
Précision de la localisation
1% +/-3mm mm
Distance minimale entre deux objets voisins
1-3/16 po
undefined
Description
Capteurs automatiques de béton pour contrôler la température et la résistance à l'aide de la collecte de données à distance
Surveillance
Résistance et température
Collecte de données
Automatique via le système de borne Bluetooth Hilti
Fréquence de collecte des données
Résistance et température : toutes les 15 minutes pour les 60 premiers jours
undefined
Description
Capteur de béton pour contrôler la température et la résistance du matériau à l'aide de la collecte de données sur place par Bluetooth®
Surveillance
Résistance et température
Collecte de données
Bluetooth
Fréquence de collecte des données
Résistance et température : toutes les 15 minutes pour les 60 premiers jours

Nouveau

undefined


Description
Caméra infrarouge pour imagerie thermique, pour inspecter les applications électriques, mécaniques, de tuyauterie et de CVC
Plage de températures
-4 °F - 1112 °F
Précision de mesure
from -20 °C to -10 °C (-4 °F to 14 °F): +/- 4° C, from -10 °C to 100 °C (14 °F to 212 °F): +/- 2° C, from 100 °C to 600 °C (212 °F to 1112 °F): +/- 2 %
Résolution de la température
0.1 °C