Première fois sur Hilti Online?Voyez vos prix personnalisés et magasinez 24/7Obtenir un accès
Hilti

Caractéristiques et applications

Starter kit FX 3-KIT #2293909
Caractéristiques
  • La solution Stud Fusion de Hilti est une méthode de soudage révolutionnaire qui contribue à éviter les coûts élevés, le recours à des opérateurs spécialisés, les manques d'uniformité et les retouches associés au soudage traditionnel
  • Gagnez du temps et réduisez la main-d’œuvre – la solution Stud Fusion est plus rapide, plus sûre et peut être confiée à des opérateurs compétents non spécialisés. Les commentaires en temps réel sur l’outil facilitent l’obtention de fixations plus fiables, uniformes et reproductibles. Tout ce dont vous avez besoin peut être transporté sur le chantier en une seule fois. Les rondelles d’étanchéité remplacent la remise en peinture
  • Chantiers et cours plus sûrs – ce système de soudage sans fil fonctionne entièrement sans bouteilles de gaz lourdes, cordons d’alimentation, meuleuses d’angle, fumées ou rayonnements légers
  • Obtenez les résultats escomptés – grâce aux fonctionnalités intelligentes de la solution Stud Fusion de Hilti, les fixations reproductibles et plus uniformes dans l’acier sont plus faciles à réaliser, même dans des conditions de chantier difficiles
  • Simplifiez et normalisez la conception de la fixation – l'assistance technique est disponible via la suite logicielle d’ingénierie de support modulaire PROFIS, par téléphone, en personne ou sur le chantier avec l'assistance Hilti spécialisée en ingénierie et en conception
Applications
  • Fixation dans l’acier dans des environnements pollués/corrosifs (jusqu’à C5) pour des charges de traction plus élevées ou des matériaux de base plus minces, avec préservation de l’intégrité du matériau support
  • Fixation dans l'acier dans les installations éoliennes, pétrolières et gazières en mer – supports de chemins de câbles ou d’échelles, supports de tuyaux non critiques, supports polyvalents et fixations d’équipements
  • Fixation dans l'acier dans les installations terrestres pétrolières et gazières – supports de chemins de câbles ou d’échelles, supports de tuyaux non critiques, supports polyvalents et fixations d’autres équipements
  • Construction et entretien des centrales électriques – supports de tuyauterie non critique, installations d'instrumentation et de contrôle de fixation, supports polyvalents
  • Construction navale – alignement des blocs, fixation de faux plafonds, planchers surélevés, grilles d’inspection et trous d’homme, séparateurs de pulvérisation d’eau; fixation des meubles et des équipenents internes et externes (lampes, interrupteurs, boîtiers de dérivation, etc.); soutien aux services d’électricité, de tuyauterie et de ventilation

Fiche technique

Starter kit FX 3-KIT #2293909

Documents et vidéos

Starter kit FX 3-KIT #2293909

Conseil et assistance