Cloueur d'isolation à poudre DX 5-IE
Nouveau produitArticle #r6193587
Cloueur à poudre à commande numérique, entièrement automatique, pour une productivité élevée lors de la fixation d'isolants sur les bétons coulés et armés, sur la maçonnerie et sur l'acier
- Dimensions (LxlxH): 21.6 x 2.8 x 7.1 po
- Poids: 7.7 lb.
- Entrée des fixations: Isolation
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Solution rapide en une étape pour la fixation des panneaux isolants sur les bétons coulés et armés, sur la maçonnerie et sur l'acier
- Solution à haute productivité – jusqu'à 5 fois plus rapide que les autres méthodes de fixation
- Par rapport à la méthode de perçage et d'ancrage, pratiquement pas de poussière, pas de bruit persistant et pas besoin de chercher le trou percé puisqu'un seul outil est nécessaire
- Outil entièrement automatique à régulation de puissance – précision du contrôle permettant une fixation plus homogène et correcte
- Un outil intelligent qui vous avertit lorsque de la maintenance ou un nettoyage est requis
Applications
- Fixation des panneaux isolants sur les bétons coulés et armés, sur la maçonnerie et sur l'acier
- Fixation d’isolant au mur et au plafond
- Isolation pour façades ventilées légères
- Isolation ETICS
- Isolation du mur périphérique du sous-sol
Services
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
3 jours ou gratuit
- Le produit est garanti contre les vices de fabrication et les irrégularités des pièces pendant 20 ans.
- Ce service est gratuit pendant deux ans, et comprend l’usure, la cueillette et la livraison.
- Un jour ou gratuit, si l’outil ne peut être retourné du centre de réparation le même jour, la réparation est gratuite.
![Fleet Management](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Fleet Management
Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.
- Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
- Les outils haute performance et la technologie la plus récente permettent d'augmenter la productivité sur le chantier.