Première fois sur Hilti Online?Voyez vos prix personnalisés et magasinez 24/7Obtenir un accès
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Premier système de couple sur le marché réglable à la boulonneuse à choc (module SIW 6AT-A22 et SI-AT-A22) pour la pose de goujons d’ancrage Hilti, la fixation aux traverses d’ancrage préscellées, l’assemblage de systèmes de supports modulaires ou le boulonnage métal sur métal
  • Conformément aux homologations de l'ICC-ESR pour les goujons Hilti
  • Lecteur de code-barres pour une mise en place simple et efficace tout en réduisant les risques d'erreur
  • Documentation des serrages exécutés avec le logiciel AT Documentation Hilti pour une meilleure responsabilisation et une plus grande efficacité du back-office
  • Utilisation standard de la boulonneuse possible pour la mise en place des chevilles à visser dans le béton
Applications
  • Pose de chevilles de 3/8 po à 5/8 po de diamètre KB-TZ2, KB1, KB-TZ et KB3 en acier au carbone, SS304 et SS316, dans le béton
  • Pose de chevilles M8 à M16 de diamètre, HSL4 et HSL4-G, dans le béton
  • Assemblage des systèmes de supports modulaires MI, MQ, MIQ et MT à l’aide de connecteurs compatibles (y compris des connecteurs d’assemblage MQN à bouton-poussoir pour les systèmes MQ)
  • Pose de boulons en T dans des traverses d’ancrage préscellées HAC-V pour la fixation de façades-rideaux, d’ascenseurs et d’installations MEP
  • Assemblage des systèmes de soutien modulaires MT à l'aide de connecteurs compatibles

Services

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

3 jours ou gratuit

  • Le produit est garanti contre les vices de fabrication et les irrégularités des pièces pendant 20 ans.
  • Ce service est gratuit pendant deux ans, et comprend l’usure, la cueillette et la livraison.
  • Un jour ou gratuit, si l’outil ne peut être retourné du centre de réparation le même jour, la réparation est gratuite.
Plus de renseignements au sujet de Services des outils
Fleet Management
Fleet Management

Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.

  • Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
  • Les outils haute performance et la technologie la plus récente permettent d'augmenter la productivité sur le chantier.
  • Louer des outils pendant la réparation permet de réduire les temps d’arrêt.
  • L’utilisation temporaire d’outils pendant les heures de pointe et pour les applications spéciales permet de réduire les investissements.
  • La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.
Plus de renseignements au sujet de la gestion de parcs d’outils

Fiche technique

Documents et vidéos

Conseil et assistance