Couronne de forage rapide SP-H
Nouveau produit
Premium
Article #r14192588
Couronne de forage haute qualité pour un carottage plus rapide et plus doux dans pratiquement tous les types de béton – pour les appareils d'une puissance ≥2,5 kW
- Informations complémentaires sur les accessoires: Les couronnes sont produites pour correspondre au système métrique. Les valeur données en système impérial sont donc approximatives. Pour obtenir la valeur exacte en impérial, merci de contacter notre service client.
- Matériaux support: Béton
- Mode de forage: Monté sur colonne
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- La vitesse de carottage la plus élevée – jusqu'à 50 % plus rapide que les couronnes de forage de qualité supérieure précédentes, ce qui vous permet d'effectuer le travail plus rapidement.
- Carottage plus en douceur – jusqu'à 40 % de pression en moins sur la poignée par rapport aux anciennes carotteuses haut de gamme, ce qui vous permet d'économiser votre énergie lorsque vous carottez toute la journée.
- Polyvalence – forez dans pratiquement tous les types de béton, y compris le béton à forte teneur en fers d'armature, en utilisant les mêmes couronnes de forage.
- Technologie Hilti Equidist (diamètres 1 3/8" et plus) – des diamants positionnés avec précision pour des performances de forage inégalées et des vitesses de forage constantes pendant toute la durée de vie de la couronne de forage
- Fournie sans emmanchement
Applications
- Carottage à eau sur colonne dans pratiquement tous les types de béton
![](/medias/sys_master/images/h61/h80/10047448154142.jpg)
![](/medias/sys_master/images/h89/h6c/10029481721886.png)