Première fois sur Hilti Online?Voyez vos prix personnalisés et magasinez 24/7Obtenir un accès
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • La vitesse de carottage la plus élevée – jusqu'à 50 % plus rapide que les couronnes de forage de qualité supérieure précédentes, ce qui vous permet d'effectuer le travail plus rapidement.
  • Le système du module X-Ring de Hilti (de 2" à 8" de diamètre) permet le retrait rapide de la couronne, la récupération rapide de la couronne de forage coincée et le regarnissage sur le chantier à l’aide d’un simple tournevis plat
  • Carottage plus en douceur – jusqu'à 40 % de pression en moins sur la poignée par rapport aux anciennes carotteuses haut de gamme, ce qui vous permet d'économiser votre énergie lorsque vous faites du forage par carottage toute la journée.
  • Polyvalence – forez dans pratiquement tous les types de béton, y compris le béton à forte teneur en fers d'armature, en utilisant les mêmes couronnes de forage.
  • Technologie Equidist Hilti - diamants positionnés avec précision pour des performances inégalées et des vitesses de forage constantes pendant toute la durée de vie de la couronne de forage
Applications
  • Segments diamants de remplacement pour les fûts couronnes de forage Hilti X-Ring compatibles.
  • Carottage à eau sur colonne dans pratiquement tous les types de béton

Fiche technique

Documents et vidéos

Conseil et assistance