Couronne de forage SPX-L (pouce)
Nouveau produitArticle #r18652298
Couronne de forage haute performance pour le carottage dans tous les types de béton – pour les appareils d'une puissance <2,5 kW
- Matériaux support: Béton
- Mode de forage: Monté sur colonne
- Fonctionnement à l'eau ou à sec: À eau
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Technologie Hilti Equidist (diamètres 1 3/8" et plus) – des diamants positionnés avec précision pour des performances de forage inégalées et des vitesses de forage constantes pendant toute la durée de vie de la couronne de forage
- Le système unique du module X-Ring de Hilti (de 2 po" à 8 po" de diamètre) permet le retrait plus rapide de la couronne, la récupération plus rapide de la couronne de forage coincée et le regarnissage sur le chantier à l’aide d’un simple tournevis plat
- Gain d’espace et de poids en remplaçant les couronnes de forage standard par un fût unique associé à plusieurs rings (module X-Ring)
- Particulièrement adaptée aux conditions les plus difficiles, cette couronne de forage est notamment idéale pour les travaux dans le béton fortement armé
Applications
- Emmanchement à serrage rapide BI+ pour outils de forage diamant Hilti de faible puissance (moins de 2,5 kW); emmanchement universel (1-¼ po") BS et tige BI+ Hilti pour outils de forage diamant Hilti et de marques concurrentes
- Carottage à eau sur colonne dans tous les types de béton
![](/medias/sys_master/images/h61/h80/10047448154142.jpg)
![](/medias/sys_master/images/h89/h6c/10029481721886.png)