Couronne de forage SP-L
Nouveau produitArticle #r18652301
Couronne de forage haute qualité pour le carottage dans tous les types de béton – pour les appareils d'une puissance <2,5 kW
- Informations complémentaires sur les accessoires: Les couronnes sont produites pour correspondre au système métrique. Les valeur données en système impérial sont donc approximatives. Pour obtenir la valeur exacte en impérial, merci de contacter notre service client.
- Matériaux support: Béton
- Mode de forage: Monté sur colonne
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Technologie Equidist Hilti (diamètres à partir de 1 3/8 po" ) – diamants positionnés avec précision pour des performances de forage inégalées
- Vitesse de forage élevée et constante pour la durée de vie de la couronne de forage
- Particulièrement adaptée aux conditions les plus difficiles, cette couronne de forage est notamment idéale pour les travaux dans le béton fortement armé
- Couronne de forage diamant sans le système de module X-Ring de Hilti
Applications
- Emmanchement à serrage rapide BI+ pour outils de forage diamant Hilti de faible puissance (moins de 2,5 kW); emmanchement universel (1-¼ po") BS et tige BI+ Hilti pour outils de forage diamant Hilti et de marques concurrentes
- Carottage à eau sur colonne dans tous les types de béton
![](/medias/sys_master/images/h61/h80/10047448154142.jpg)
![](/medias/sys_master/images/h89/h6c/10029481721886.png)