Couronne de forage SP-U
Nouveau produitArticle #r18652309
Couronne de forage haute qualité pour le carottage dans le béton précontraint – pour tous les outils
- Matériaux support: Béton (précontraint)
- Mode de forage: Monté sur colonne
- Fonctionnement à l'eau ou à sec: À eau
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Forage plus rapide dans le béton précontraint
- Couronne de forage extra-durable - conçue pour résister à la rupture lors du forage de câbles
- Technologie Equidist Hilti - diamants positionnés avec précision pour des performances inégalées et des vitesses de forage constantes pendant toute la durée de vie de la couronne de forage
Applications
- Emmanchement à serrage rapide BI+ pour outils de forage diamant Hilti de faible puissance (moins de 2,5 kW); emmanchement à serrage rapide BL et tige BI Hilti pour outils de forage diamant Hilti de haute puissance (plus de 2,5 kW); emmanchement universel BS (1-¼" po) et tige BL Hilti pour outils de forage diamant Hilti et de marques concurrentes
- Carottage dans le béton précontraint
- Carottage dans le béton à noyau creux
![](/medias/sys_master/images/h89/h6c/10029481721886.png)