Couronne de forage rapide SPX-H (pouce)
Nouveau produitArticle #r18652312
Couronne de forage haut de gamme avec X-Ring, pour un carottage plus rapide et régulier dans pratiquement tous les types de béton - pour les outils d'une puissance ≥ 2,5 kW
- Matériaux support: Béton
- Mode de forage: Monté sur colonne
- Fonctionnement à l'eau ou à sec: À eau
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- La vitesse de carottage la plus élevée – jusqu'à 50 % plus rapide que les couronnes de forage de qualité supérieure précédentes, ce qui vous permet d'effectuer le travail plus rapidement
- Carottage plus en douceur – jusqu'à 40 % de pression en moins sur la poignée par rapport aux anciennes carotteuses haut de gamme, ce qui permet d'économiser son énergie lorsque l'on s'adonne au forage par carottage toute la journée
- Polyvalence – perçage dans pratiquement tous les types de béton, y compris le béton à forte teneur en fers d'armature, avec les mêmes couronnes de forage
- Technologie Hilti Equidist (diamètres de 1 3/8 po" et plus) – des diamants positionnés avec précision pour des performances de forage inégalées et des vitesses de forage constantes pendant toute la durée de vie de la couronne de forage
- L'emmanchement à serrage rapide BL Hilti permet d'installer ou de retirer une couronne de forage très rapidement, sans outils
Applications
- Emmanchement à serrage rapide BL pour outils de forage diamant Hilti de puissance élevée (plus de 2,5 kW); emmanchement universel (1-¼ po") BS et tige BL Hilti pour outils de forage diamant Hilti et de marques concurrentes
- Carottage à eau sur colonne dans pratiquement tous les types de béton
![](/medias/sys_master/images/h61/h80/10047448154142.jpg)
![](/medias/sys_master/images/h89/h6c/10029481721886.png)