X-Fût de couronne de forage (pouce, BI)
Nouveau produitArticle #r6713955
Fût X-Ring (avec emmanchement à serrage rapide BI Hilti)
- Extrémité de connexion: BI (Hilti)
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Le système unique du module X-Ring de Hilti (de 2" à 8" de diamètre) permet le retrait rapide de la couronne, la récupération rapide de la couronne de forage coincée et le regarnissage sur le chantier à l’aide d’un simple tournevis plat
- Permet d’enlever plus rapidement une couronne de forage coincée et en faisant moins de dégâts qu’avec les couronnes diamant standard (module X-Ring)
- Faites facilement glisser la carotte bloquée hors du fût en détachant le module (Module X-Change)
- Gain de place et de poids significatifs, en remplaçant les couronnes de forage standard par un fût unique associé à plusieurs rings (module X-Ring)
- Emmanchement à dégagement rapide BI Hilti pour installer ou retirer les couronnes de forage très rapidement (aucun outil nécessaire)
Applications
- Carottage au diamant à eau ou à sec
![](/medias/sys_master/images/hfa/h3e/10048736133150.jpg)