X-Ring SPX-L (pouce)
Nouveau produit
Ultimate
Article #r6713973
Module X-Ring haut de gamme pour le carottage dans tout type de béton
- Matériaux support: Béton
- Mode de forage: Monté sur colonne
- Fonctionnement à l'eau ou à sec: À eau
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Technologie Equidist Hilti (diamètre 1 3/8" et supérieur) – diamants positionnés avec précision pour des performances de forage inégalées et une vitesse de forage constante pendant toute la durée de vie de la couronne de forage
- Le système unique du module X-Ring Hilti (de 2" à 8" de diamètre) permet le retrait rapide de la couronne, la récupération rapide de la couronne de forage coincée et le regarnissage sur le chantier à l'aide d'un simple tournevis plat
- Particulièrement adapté aux conditions les plus difficiles, la couronne de forage excelle notamment dans le béton fortement armé
- Gain de place et de poids significatifs en remplaçant les couronnes de forage standard par un fût unique associé à plusieurs rings (X-Ring)
- Un fût X-Ring peut être utilisé sur la durée de vie de multiples rings
Applications
- Carottage à eau à base de plate-forme dans tous les types de béton
![](/medias/sys_master/images/h61/h80/10047448154142.jpg)
![](/medias/sys_master/images/h89/h6c/10029481721886.png)