X-Fût de couronne de forage (pouce, BS)
Nouveau produitArticle #r6714040
Fût X-Ring (avec emmanchement BS 1-1/4")
- Extrémité de connexion: BS (1 1/4 pouce)
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Le système unique du module X-Ring de Hilti (de 2" à 8" de diamètre) permet le retrait rapide de la couronne, la récupération rapide de la couronne de forage coincée et le regarnissage sur le chantier à l’aide d’un simple tournevis plat
- Permet d’enlever plus rapidement une couronne de forage coincée et en faisant moins de dégâts qu’avec les couronnes diamant standard (module X-Ring)
- Faites facilement glisser la carotte bloquée hors du fût en détachant le module (Module X-Change)
- Gain de place et de poids significatifs, en remplaçant les couronnes de forage standard par un fût unique associé à plusieurs rings (module X-Ring)
- Emmanchement BS 1-1/4" conforme aux normes industrielles
Applications
- Carottage au diamant à eau ou à sec
- Électroportatif ou sur colonne
![](/medias/sys_master/images/hfa/h3e/10048736133150.jpg)