X-Ring SPX-L pour maçonnerie (pouce)
Nouveau produit
Ultimate
Article #r9435619
X-Ring Ultimate pour le carottage dans tout type de maçonnerie
- Matériaux support: Maçonnerie
- Mode de forage: Électroportatif, Monté sur colonne
- Fonctionnement à l'eau ou à sec: Sec
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Technologie Hilti Equidist (diamètres 1 3/8" et plus) : des diamants positionnés avec précision pour des performances de forage inégalées et des vitesses de forage constantes pendant toute la durée de vie de la couronne de forage
- Le système unique du module X-Ring de Hilti (de 2" à 8" de diamètre) permet le retrait rapide de la couronne, la récupération rapide de la couronne de forage coincée et le regarnissage sur le chantier à l’aide d’un simple tournevis plat
- Particulièrement adaptée aux conditions les plus difficiles, cette couronne de forage est notamment idéale pour les travaux dans le béton fortement armé
- Gain d’espace et de poids en remplaçant les couronnes de forage standard par un fût unique associé à plusieurs rings (module X-Ring)
- Un fût X-Ring peut être utilisé sur la durée de vie de multiples rings
Applications
- Carottage sec à main dans tout type de maçonnerie
![](/medias/sys_master/images/h8d/h16/10029451182110.png)