Première fois sur Hilti Online?Voyez vos prix personnalisés et magasinez 24/7Obtenir un accès
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Usiné à partir d’un bloc d’acier M2 HSS de haute qualité, pour une durée de vie prolongée et des vitesses et des performances améliorées.
  • La goujure en forme de spirale permet de percer l’acier plus rapidement et de prévenir les blocages pour un perçage plus uniforme
  • Mèche étagée à choc qui fonctionne avec toutes les visseuses à choc de 1/4 po et toutes les perceuses sans fil de 3/8 po ou de 1/2 po (""")
  • La conception en biseau permet le forage dans plusieurs diamètres avec une seule mèche
  • Délai d’approvisionnement de 4 à 6 jours ouvrables
Applications
  • Idéal pour percer la tôle, les boîtiers électriques ainsi que pour agrandir les trous existants
  • Convient à des applications de solutions précises comme élargir des trous dans des métaux divers, dans des tôles en acier ou dans du plastique
  • Performance optimale lorsque la perceuse est utilisée à la bonne vitesse et que la mèche est lubrifiée avec l’huile de coupe appropriée

Fiche technique

Conseil et assistance