Première fois sur Hilti Online?Voyez vos prix personnalisés et magasinez 24/7Obtenir un accès
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Pointe spécialement conçue avec un point de séparation pour un auto-centrage précis et un démarrage des trous plus rapide
  • Démarrage rapide grâce à la pointe acérée à angle de 135 degrés
  • Mèche de forage M35 durable et de haute qualité avec 5 % de cobalt. Pour des résultats rapides et précis même dans des applications difficiles, comme le forage dans l'acier inoxydable
  • Beaucoup plus résistante et pérenne grâce à la teneur en cobalt
  • Mèches HSS Co (acier rapide au cobalt) rectifiées et fabriquées conformément à la norme DIN 338
Applications
  • Perçage dans l'acier inoxydable, l'acier haute résistance, les alliages haute température, les matériaux traités thermiquement

Fiche technique

Conseil et assistance