Première fois sur Hilti Online?Voyez vos prix personnalisés et magasinez 24/7Obtenir un accès
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Polyvalent - découpez des trous dans la plupart des matériaux de construction courants en utilisant la même scie-cloche.
  • Trous débouchants pour faciliter le retrait du noyau.
  • Construction bimétallique de première qualité.
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Profondeur de coupe de 1-15/16 po
Applications
  • Découpe de trous pour les installations MEP dans les plaques de plâtre, le bois, le plastique, l'acier et l'aluminium.
  • Découpe de trous pour les pénétrations de câbles/tuyaux.
  • Découpe de trous dans les plaques de plâtre pour les gicleurs.
  • Découpe de trous pour les prises de courant et les appareils électriques.
  • Les scies-cloches doivent être utilisées avec un arbre et un foret pilote compatibles.

Fiche technique

Conseil et assistance