Vibrateur à béton pour sac à dos NCV 10-22
Nouveau produitArticle #r17605927
Vibrateur à béton pour sac à dos alimenté par batterie avec moteur sans charbon pour le compactage des murs, des dalles et des fondations (plateforme de batteries Nuron)
- Dimensions (LxlxH): 12.6 x 8.6 x 26.2 mm
- Poids: 18.25 lb.
- Indice de protection IP: IP 67 (fouets NCV 10-22), IP X4 (NCV 10-22)
Caractéristiques et applications
- Cohérence et performance – conception en vue de l'obtention de résultats comparables à ceux d’un vibrateur à béton interne à haute fréquence stationnaire
- Mobilité imbattable – sac à dos léger et ergonomique qui contribue à minimiser le temps d'installation et les interruptions pendant l'intervention
- Vibrateur à béton très polyvalent – 9 tiges différentes au choix (vendues séparément) pour mieux s'adapter au volume de béton à compacter
- Chantiers plus sûrs – compactage du béton sans émanation de gaz et cordons d’alimentation grâce à un vibrateur à béton alimenté par batterie
- Batteries Nuron plus durables – consolidation de jusqu’à 8 camions de béton (80 vg³) avec une paire de batteries B 22-255
- Compactage interne du béton pour tabliers et murs afin d’éliminer les bulles d’air piégées et d’augmenter la densité du béton
- Consolidation des semelles et des fondations
- Compactage du béton pour éléments préfabriqués de cour
Services
3 jours ou gratuit
- Le produit est garanti contre les vices de fabrication et les irrégularités des pièces pendant 20 ans.
- Ce service est gratuit pendant deux ans, et comprend l’usure, la cueillette et la livraison.
- Un jour ou gratuit, si l’outil ne peut être retourné du centre de réparation le même jour, la réparation est gratuite.
Concentrez-vous sur votre entreprise : confiez-nous votre parc d’outils.
- Les frais mensuels d’utilisation qui couvrent la totalité des frais de réparation des outils, des frais d’entretien et de réparation permettent de garantir le contrôle absolu sur les coûts et l’efficacité des processus administratifs.
- Les outils haute performance et la technologie la plus récente permettent d'augmenter la productivité sur le chantier.
- Louer des outils pendant la réparation permet de réduire les temps d’arrêt.
- L’utilisation temporaire d’outils pendant les heures de pointe et pour les applications spéciales permet de réduire les investissements.
- La couverture vol permet de réduire les risques financiers et les dépenses imprévues.
Fiche technique
Documents et vidéos
Vibrateurs à béton sans fil
Coulages de qualité à tout coup sans le tracas des cordons ou de l’essence
Aidez à éliminer les poches d’air de votre béton et augmentez-en la résistance et la durabilité avec nos vibrateurs à béton alimentés par Nuron. Rendez votre travail plus sûr et productif et augmentez la performance et l’autonomie de batterie grâce à notre technologie moteur-en-tête avancée.
Mobilité dans tout le chantier de construction
Pas besoin de trouver une source d’alimentation ou d’étendre des rallonges à travers le chantier de construction : il suffit de l’allumer pour commencer le travail, y compris sur des échafaudages. Les équipes peuvent commencer la vibration dès que le béton est coulé.
Deux options pour répondre à vos besoins
Utiliser le NCV 4-22 et le NCV 10-22 conjointement permet aux équipes de travailler dans des espaces difficiles à atteindre, comme des barres d’armatures compactes, tout en s’attaquant à des sections à grand volume. Leur conception compacte signifie qu’ils peuvent être utilisés côte à côte, y compris dans les espaces confinés.
Une seule plateforme de batterie
Tous nos vibrateurs de béton sont alimentés par la même plateforme de batterie Nuron 22 V à haute performance qui permet de couvrir toutes les applications dont vous avez besoin sur un chantier, des travaux lourds aux travaux légers.
Une consolidation du béton plus sûre
Nos vibrateurs à batterie mettent fin au carburant et aux émanations des vibrateurs de béton à essence. La technologie à cycle élevé avec le moteur dans la tête génère des vibrations dans la tête du fouet ce qui réduit les vibrations ressenties par l’utilisateur et permet de réduire la fatigue. Les équipes bénéficient également d’une réduction de la pollution sonore.
Vibrez jusqu’à 330 pieds de béton
Utiliser le NCV 10-22, avec une seule charge de notre solution de sac à dos sans fil
Pour le compactage de volumes de béton plus importants, tels que le coulage de tabliers, les travaux de platelage, les chantiers prémoulés, les semelles et les travaux de fondation, optez pour le NCV 10-22 sans émanation et traitez jusqu'à 330 pieds de béton en une seule charge avec deux de nos batteries B22-255, soit près de 11 chargements de camion!
La solution de sac à dos légère et économique du NCV 10-22 :
- Élimine le besoin d’une deuxième personne pour porter le vibrateur; utile lors du travail dans des espaces serrés ou encombrés, ce qui réduit également les dépenses de main d’œuvre.
- Permet aux équipes de travailler dans des zones difficiles à atteindre (par ex. sur un échafaudage) ou des zones où un vibrateur de béton à essence ne serait pas autorisé.
- Peut être utilisé de manière plus sécuritaire à l’intérieur grâce à une exposition réduite aux émanations, à la chaleur et au bruit du moteur.
- Le bouton de démarrage est facilement accessible sur la bretelle, avec une indication claire du niveau de la batterie; parfait pour préparer le travail à l’avance.
- Le système du moteur dans la tête réduit les vibrations sur le fouet, ce qui améliore le confort de l’utilisateur et réduit la fatigue.
AIGUILLES VIBRANTES COMPACTES POLYVALENTES
Utilisez notre vibrateur de béton NCV 4-22 pour les barres d’armature serrées et les petites coulées
L’aiguille vibrante NCV 4-22, compacte mais puissante, est idéale pour consolider le béton dans les petites coulées. Celles-ci comprennent : le remplissage de petites ouvertures dans les murs prémoulés ou les murs avec des câbles de prétension, de petites semelles et du patchwork. Sa tête étroite de 28 mm facilite l’accès à des parties difficiles à atteindre du béton.
CINQ MEILLEURS CONSEILS DE VIBRATION POUR UNE FINITION PLUS LISSE ET PLUS SÛRE
Choisir la bonne combinaison pour le travail
Choisissez le bon vibrateur de béton, la bonne longueur de fouet (manche) et le bon diamètre de tête pour votre application. Vous devriez pouvoir d’insérer la tige du vibrateur entre les interstices de renforcement. Pour les petits volumes de béton, une aiguille vibrante compacte pourrait être plus efficace.
Toujours garder le vibrateur à la verticale
Gardez la tête du vibrateur de béton en position verticale pour obtenir un mélange du béton et des agrégats plus homogène. Les mouvements horizontaux peuvent entraîner un compactage inégal et augmenter les risques d'accrochage de l'équipement sur les barres d'armature.
Prévenir les mauvais joints
Les mauvais joints se produisent lorsque l’adhérence entre une ancienne et une nouvelle couche de béton n’est pas suffisante. Pour éviter que cela se produise, poussez l’extrémité du vibrateur de béton sur au moins 15 cm (5,9 po) dans la couche précédente de béton.
Lentement et sûrement
Assurez-vous de placer la tête du vibrateur dans le béton à intervalles réguliers pour éviter un compactage inégal. Lors que vous avez terminé, retirez le vibrateur doucement, à une vitesse maximale de 7 cm (2,75 po) par seconde. Si des bulles apparaissent lors du retrait du vibrateur de béton, il est nécessaire d’appliquer plus de vibration.
Ne pas trop vibrer
Arrêtez la vibration dès que la surface du béton développe un éclat brillant et que les bulles d’air sont éliminées.
Accélérer l'application du coffrage
De la fixation des butées de coffrage au nettoyage des joints de béton, nous proposons une variété de solutions pour vous aider à réaliser vos travaux de coffrage plus rapidement.
Découvrez le coffrageAugmenter la productivité du chantier
Découvrez des outils, un logiciel et des solutions de service conçus pour vous aider à travailler efficacement à toutes les étapes de vos projets de constructions, du bureau au chantier.
Découvrez nos solutions de productivitéDécouvrez la différence de Nuron
Des outils puissants sans fil, des boulonneuse à chocs aux burineurs robustes, avec plus de temps de fonctionnement, tous alimentés par la plateforme Nuron 22 V sans fil.
Découvrez la plateforme Nuron