- Accueil
- Solutions
- Optimisation commerciale
- Tendances futures
- Bois massif

La construction de bois massif est à la hausse
Les clients se tournent vers Hilti pour des solutions de bois massif
La construction de bois massif a augmenté au cours des dernières années grâce à un grand nombre de ses caractéristiques, p. ex. empreinte carbone réduite, temps de construction réduits et possibilité accrue de fabrication sur place.
Résultat : Hilti vise à mieux appuyer ce type de construction, devenant un chef de file en solutions préfabriquées innovantes et efficaces et offrant des options de qualité plus que supérieure quant aux besoins en matière de coupe-feu des projets de bois massif complexes.
De plus, avec la publication du rapport technique 070 (TR070) et de l’ETA 19/0194, il est désormais possible d’utiliser le HILTI HIT-RE 500 V3 dans la construction en bois massif avec des tiges collées (glued-in rod, GIR).

Coupe-feu
Le coupe-feu est souvent un élément de conception important dans les projets de construction en bois massif. La protection passive contre l'incendie est essentielle pour aider à créer un bâtiment plus sûr et conforme au code des modèles. Hilti propose une variété de solutions qui peuvent être installées dans des éléments en bois préfabriqués. Cela signifie que vous pouvez installer un coupe-feu dans des éléments en bois préfabriqués avant qu'ils ne quittent l'usine, ce qui permet de réduire de moitié le temps de construction sur le chantier.
En savoir plus sur nos offres de produits et nos ressources
Fixation
Il n'a jamais été aussi facile de cheviller le bois avec un adhésif pour faciliter les connexions avec l'acier, le béton ou d'autres structures en bois. Les adhésifs sélectionnés peuvent être utilisés dans les connexions structurelles du bois de masse, telles que : poutre à poteau, poteau à poteau, bois à acier et bois à béton.
En savoir plus sur nos offres de produits et nos ressources
Outils électriques sans fil
Nos outils sans fil de pointe sont parfaits pour s'attaquer aux projets de bois massif avec une sécurité et une mobilité accrues grâce à l'élimination des cordons d'alimentation. Certaines de nos scies et perceuses sans fil les plus récentes sont un excellent complément à vos besoins en matière de construction en bois massif.
En savoir plus sur nos offres de produits et nos ressourcesProduits coupe-feu
CP 653 Manchon rapide
Pour des traversées de câble coupe-feu pour câbles simples et faisceaux de câbles et une étanchéité à la fumée, ainsi qu’un contrôle de la circulation d’air de qualité supérieure grâce à son mécanisme torsadé.
Acheter maintenantScellant intumescent coupe-feu FS-ONE MAX
Scellant intumescent haute performance pour sceller la plupart des traversées les plus usuelles en une variété de matériaux, y compris le bois massif.
Acheter maintenant
Produits et ressources de fixation
Le chevillage dans le bois avec adhésif pour faciliter les assemblages avec l’acier, le béton ou autres structures en bois n’a jamais été aussi facile que maintenant.
Aider nos clients à être plus productifs grâce à une installation plus rapide et plus simple reliant le bois lamellé-collé (BLC), le bois massif collé, le bois lamellé-croisé (CLT), le Bois lamellé-croisé (Cross Laminated Timber, CLT), et des éléments en acier tels que les tiges filetées et les barres d’armature.
Le HIT-RE 500 V3 de Hilti peut être utilisé pour les connexions structurelles en bois massif, telles que : la poutre à la colonne, colonne à la colonne, bois à l'acier et bois au béton.
Outils et ressources sans fil Nuron
Acheter des outils électriques sans fil pour le bois massif
Les outils sans fil de pointe de Hilti sont parfaits pour s'attaquer aux projets de bois massif avec une sécurité et une mobilité accrues grâce à l'élimination des cordons d'alimentation. Certaines de nos scies et perceuses sans fil les plus récentes complètent parfaitement vos besoins en matière de construction en bois massif.
Scie circulaire à entraînement par vis SC 30WL-22
Scie circulaire sans fil SC 30WR-22
Scie circulaire à bois sans fil SC 6WL-22
Scie plongeante sans fil SC 6WP-22
Boulonneuse à chocs sans fil SIW 10-22 ¾ » High-Torque
Boulonneuse à chocs sans fil SIW 4AT-22 ½ po
Boulonneuse à chocs à couple moyen SIW 6AT-22
Boulonneuse à chocs sans fil SIW 8-22 ½ po
Lampe de chantier sans fil SL 10-22
Scie à onglet sans fil SM 60-22
Avantages de la plate-forme sans fil Nuron
Nuron est le dernier né de la gamme d'outils sans fil Hilti. Elle vous offre une plate-forme de batterie unique et plus performante pour tous vos outils sans fil Hilti. Avec Nuron, vous pouvez contribuer à réduire la complexité de votre activité car vous pouvez effectuer vos travaux légers à lourds - de la visseuse à la découpe du béton - en utilisant le même jeu de batteries 22V Nuron interchangeables et plus performantes. Et comme la plateforme est connectée, il est possible d'accéder à une gamme de services axés sur les données et conçus pour simplifier la gestion de l'équipement.