Clou à béton avec rondelle X-CF S23
Nouveau produitArticle #r3715
Clou unitaire avec rondelle en acier à utiliser avec les cloueurs à poudre sur le béton
- Matériaux support: Béton
- Épaisseur minimale du matériau support (béton): 80 mm
- Protection contre la corrosion: 5 - 20 µm
Partager
Les clients ont également cherché fixations, tirs, tampons ou pointes
Caractéristiques
- Rondelle en acier de 23 mm – fixation du bois au béton
- Convient à la pose de bois économique avec les cloueurs à poudre et les cartouches de poudre Hilti
Applications
- Fixation des deux-par-quatre (non percés) au béton