Système de protection contre les chocs (IPS) Bouchon Supérieur d'Étanchéité
Nouveau produitArticle #r3781
Solution d'étanchéité à l'eau pré-installé satisfaisant les exigences d'évaluation W pour tuyaux de fonte
Partager
Caractéristiques
- Simple et rapide installation - Just visez le bouchon supérieur d'étanchéité sur le manchon coupe-feu et le tour est jouer
- Aucun travail supplémentaire n'est nécessaire pour obtenir un classement W
- Disponible pour tous les tuyaux en fonte d’un diamètre nominal variant entre 0,5" à 1,5"
- Aide a centrer le tuyau dans la pénétration
Applications
- Création d'étanchéité à l'eau autour de tuyaux de fonte
Pour obtenir des renseignements sur les approbations ou les certifications, veuillez consulter les articles particuliers.