- Accueil
- Optimisation commerciale
- Applications
- Suspentes de tige filetée
![Image alt text (optional)](/content/hilti/W1/CA/fr/business/applications/threaded-rod-hangers/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1647436988619/w1-rod-hanging-anchors.jpeg)
Suspentes de tige filetée
Bénéficiez d'une productivité, d'une flexibilité et d'une polyvalence accrues grâce aux suspentes de tiges de Hilti
Qu'il s'agisse de suspendre des tiges filetées en hauteur pour les tuyaux, conduits, trapèzes, chemins de câbles ou gaines de chauffage, de ventilation et de climatisation, Hilti propose des options d'ancrage coulées sur place ou post-installées pour vos applications dans le béton ou pour le béton sur tablier métallique.
![](/content/hilti/W1/CA/fr/business/applications/threaded-rod-hangers/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action/image.coreimg.jpeg/1647437161779/w1-kwik-cast-for-threaded-rod.jpeg)
La solution au problème du coulage sur place
Spécialement conçue pour répondre aux problèmes quotidiens rencontrés par les entrepreneurs de MEP
Les ancrages coulés sont parfaits pour vos applications de fixation de tuyaux suspendus, apportant rapidité et efficacité au processus. L'installation des ancrages avant le coulage du béton vous permet d'installer les supports de suspension des tuyaux beaucoup plus rapidement.
Les ancrages coulés sur place Kwik Cast permettent d'éviter que le béton ne compromette les filets, réduisent le risque d'être renversé et améliorent la facilité d'installation grâce à l'outil de pose debout.
La gamme complète d'ancrages coulés de Hilti convient aux projets de coffrage de bois et de pose de tabliers métalliques et constitue une solution innovante de connexion par pression.
![](/content/dam/urgent-folder/w1/Images/products/bu-anchor/W1_kwik_cast_for_threaded_rod.jpg)
![](/content/hilti/W1/CA/fr/business/applications/threaded-rod-hangers/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1600811050094/w1-kcc-anchorsl.jpeg)
Chevilles Kwik Cast Connect
Fonction de connexion par pression
Cheville Kwik Cast Connect KCC-WF Cheville Kwik Cast Connect KCC-MD à plaque courte Cheville Kwik Cast Connect KCC-MD à plaque longue![Image alt text (optional)](/content/hilti/W1/CA/fr/business/applications/threaded-rod-hangers/_jcr_content/childSections/childsection/call_to_action_copy/image.coreimg.jpeg/1647437318505/w1-kwik-hus-ez-i-threaded-rod-hanger.jpeg)
Ancrages post-installés
Si vous installez des ancrages après que le béton a déjà été coulé, choisissez parmi la sélection de vis à béton, de dispositifs à pose facile et de goujons Hilti pour la suspension de tiges filetées.
Vis à béton Kwik HUS
![](/content/hilti/W1/CA/fr/business/applications/threaded-rod-hangers/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1601587271779/w1-kh-ezi.jpeg)
Kwik HUS-EZ I
Plus vous aurez à installer de suspensions pour tiges filetées, plus vous apprécierez la performance ultime de cette vis munie d'un réceptacle pour tige filetée intégré à la tête d'entraînement hexagonale allongée. Cette vis d’ancrage s’utilise avec une mèche conforme aux normes de l'American National Standards Institute. Il n'est donc pas nécessaire d'utiliser des mèches spéciales à tolérances précises. Sa conception à filetage grossier permet de limiter ou d’éviter le martelage et permet un retrait rapide, ce qui permet de gagner beaucoup de temps par rapport aux ancrages classiques. Toutes ces caractéristiques, auxquelles s'ajoute une tenue supérieure, font de la KWIK HUS-EZ I un choix simple et efficace.
Voir les ancrages Kwik HUS-EZ I![](/content/hilti/W1/CA/fr/business/applications/threaded-rod-hangers/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col/image_text_column_1_/image.coreimg.jpeg/1601587275280/w1-kh-eze.jpeg)
Kwik HUS-EZ E
Optez pour la KH-EZ E de Hilti lorsque l'application requiert un ancrage à visser à filetage extérieur pour maintenir des suspentes de tige. La réduction des exigences de forage et l'installation sans marteau contribuent à un gain de temps significatif par rapport aux systèmes d'ancrage conventionnels. La conception optimale du filetage de la KH-EZ E lui confère une excellente tenue dans une large gamme de tuyauteries et d'installations électriques. La KH-EZ E est spécialement conçue pour les applications près des plafonds, ne nécessite pas de mèches particulières pour l'installation et constitue une solution idéale pour les applications exigeant un rapport ICC-ES pour le béton fissuré et les charges sismiques.
Voir les vis à béton Kwik HUS-EZ E![](/content/hilti/W1/CA/fr/business/applications/threaded-rod-hangers/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col/image_text_column_1__945970868/image.coreimg.jpeg/1601587304053/w1-kh-ezpl.jpeg)
Kwik HUS-EZ PM et PL
Pour les applications où une rondelle et une cheville sont généralement nécessaires, optez pour les vis à tête cylindrique KH-EZ PM et KH-EZ PL de Hilti. Ces vis à tête cylindrique moyenne (PM) et grande (PL) permettent d'éviter de devoir chercher plusieurs éléments de fixation lors de l'installation, tout en offrant une tête de rondelle surdimensionnée pour fixer une multitude de dispositifs sur le béton ou les éléments de maçonnerie en béton. Avec le motif Torx intégré dans la conception de la tête pour une installation rapide et facile, les vis KH-EZ PM et PL sont fabriquées selon un design judicieux pour s'adapter aux espaces restreints sans effort.
Voir les vis à béton Kwik HUS-EZ PM et PL![](/content/hilti/W1/CA/fr/business/applications/threaded-rod-hangers/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col/image_text_column_1__760483089/image.coreimg.jpeg/1601587281525/w1-kh-ez.jpeg)
Kwik HUS-EZ
Kwik HUS-EZ
KWIK HUS-EZ offre une solution pour chaque zone : béton fissuré, béton non fissuré, béton sur tablier métallique et blocs de béton remplis de coulis dans les zones sismiques et non sismiques. KWIK HUS-EZ est une solution de fixation fiable, facile à mettre en place et entièrement amovible, avec une gamme complète de produits approuvés par l'ICC-ES pour le béton fissuré et le béton sismique de 1/4 po à 3/4 po et une homologation ICC-ES en cours pour les blocs de maçonnerie en béton coulé.
Voir les vis à béton Kwik HUS-EZDispositifs à pose facile
![](/content/hilti/W1/CA/fr/business/applications/threaded-rod-hangers/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col_1070448936/image_text_column_1_/image.coreimg.jpeg/1600872171812/w1-hdi.jpeg)
Les ancrages à pose facile HDI+, HDI-P et HDI-P TZ de Hilti avec outil de pose automatique font passer la productivité et la fiabilité au niveau supérieur. Pour les applications de suspension de tiges dans les dalles de béton postcontraint, les panneaux à âme creuse et les dalles préfabriquées, ce système de suspension de tiges innovant offre des avantages en termes de productivité aux installateurs, car il ne nécessite pas de martelage en hauteur.
L'ancrage HDI-P TZ de Hilti est le meilleur choix pour les applications nécessitant du béton fissuré et une homologation sismique lorsqu'un enfoncement minimal dans le béton est autorisé. Ne nécessitant qu'un enfoncement de 3/4 po dans le béton, cet ancrage est idéal pour les dalles de béton postcontraint.
Voir les ancrages HDI-P TZ Voir les ancrages HDI-P Voir les ancrages HDI+![](/content/hilti/W1/CA/fr/business/applications/threaded-rod-hangers/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col_1070448936/image_text_column_1__2001706997/image.coreimg.jpeg/1600872186012/w1-hdi-auto-setting-tools.jpeg)
Les outils de pose automatique pour les ancrages HDI sont dotés d'une mèche à butée SDS Plus (TE-C) intégrée qui permet d'augmenter la productivité de près de 50 %.
Voir l'outil de pose automatique HDI-P TZ Voir l'outil de pose automatique HDI-P Voir l'outil de pose automatique HDI+Goujons Kwik Bolt
![](/content/hilti/W1/CA/fr/business/applications/threaded-rod-hangers/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col_1906493347/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1612898800125/w1-kbtz2-kb1-2x1.jpeg)
Du modèle KB-TZ2 ultra performant au goujon KB1 pour les applications sismiques de tous les jours, la gamme de chevilles Kwik Bolt de Hilti offre le meilleur rapport performance/prix.
Voir les goujons Kwik Bolt TZ2 Voir les goujons Kwik Bolt 1 Voir tous les goujons![](/content/hilti/W1/CA/fr/business/applications/threaded-rod-hangers/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col_1906493347/image_text_column_1_/image.coreimg.jpeg/1600875823817/w1-sa-at-module-application1-2-1.jpeg)
Le module AT de Hilti vous permet d'installer plus facilement les ancrages KB-TZ2 et KB1 dans le béton sans clé dynamométrique. Ce module complémentaire indique également le nombre de fixations afin que vous puissiez facilement fournir à l'inspecteur des documents prouvant que les ancrages ont été correctement précontraints.
Voir le module AT